TAS5768M
- PurePath スマート・アンプ
- ダイナミック・ラウドスピーカーを最適化し保護
- 低音 Q 補償と周波数拡張:より大きな音量、低音強調、優れた明瞭性、高い忠実性
- 熱とエクスカーションの制限
- ステレオ Class-D アンプ
- 広い電源電圧範囲:4.5V~26.4V
- 広い負荷範囲:2Ω~8Ω
- 大出力電流:2x 7.5A
- ピーク出力電力:2x 50W/4Ω
- 連続電力:2x 20W (ヒート・シンクなし)
- クリックやポップ音の発生なし:電源、ミュート、およびスタンバイ ON/OFF
- 小さい出力ノイズ:60µVrms 未満 (12V 電源)、90µVrms 未満 (24V 電源)
- 小さい THD+N:0.02% 未満 (1W/4Ω、1kHz 時)
- 熱、過電流、短絡保護
- 構成可能なデジタル・オーディオ・プロセッサ
- 10 バイカッドのダウン・ミキシングおよびカスタム EQ
- デジタル・オーディオ・インターフェイス:I2S または TDM 入力で以下をサポート
- 44.1kHz および 48kHz FS
- 構成可能なデジタル出力
- ジッタ抑制に優れたマルチセグメント DAC
- 高性能オーディオ PLL を統合
- I2C 制御
- 48 ピンの PowerPAD™付き HTSSOP または VQFN パッケージ
TAS576xM PurePath スマート・アンプは低音を強調し、音の忠実性を高め、より大きな音を出すとともに、スピーカーを熱的および機械的限界まで駆動します。
TAS576xM には 2 つの BTL Class-D アンプが内蔵され、2x 50W のピーク電力を 4Ω 負荷に供給できます。このアンプは一般的なスピーカーに合わせて熱設計されており、スピーカーのボイス・コイルの温度が上がるまでは高いピークに対応し、その後、安全な限度まで平均電力を下げることができます。
電源電圧範囲が 4.5V~26.4V と広いため、2 セルのリチウムイオン・バッテリから固定 24V 電源まで、広範な種類の電源を使用できます。
TI の PurePath スマート・アンプ・テクノロジを使うと、平均電力定格よりも大きなピーク電力でスピーカーを駆動できます。過剰なエクスカーション(偏位)や熱的過負荷でスピーカーに損傷を与える心配はありません。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TAS576xM 2x 50W/4Ω PurePathスマート・アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 3月 27日 |
| アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Getting Started with Smart Amp Development (Rev. D) | 2017年 3月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PurePath™ Smart Amp for Laptops (Rev. A) | 2015年 3月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Audio Characterization Primer | 2014年 8月 9日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TAS5766MRMTEVM — TAS5766M PurePath™ スマート・アンプ、QFN パッケージ - 評価モジュール
The TAS5766MRTMEVM allows evaluation of the TAS5766M and TAS5768M family of PurePath™ Smart Amp closed-loop, I2S-input amplifiers. It is populated with two TAS5766MRMT (48-pin QFN package) devices which allow operation from power supply voltages from 4.5V to 26.4V.
When combined with a (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RMT) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点