ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TAS5822M

アクティブ

96kHz のエンハンスド処理機能搭載、35W、インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D アンプ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 35 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.06 Load (min) (Ω) 6 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 35 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.06 Load (min) (Ω) 6 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル・レートをサポート
    • I2S、LJ、RJ、TDM
    • SDOUT によるオーディオ・モニタ、サブチャネル、エコー・キャンセル
    • PLL を搭載し、3 線式のデジタル・オーディオ・インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
    • ステレオのブリッジ結合またはモノラルの並列ブリッジ結合の負荷をサポート (BTL および PBTL)
  • 効率的な Class-D 動作:
    • 90% を超える電力効率、90mΩ の RDSon
  • 複数の出力構成をサポート
    • 2.0 モードで 2 × 35W (8Ω、24V、THD+N=1%)
    • 2.0 モードで 2 × 22W (6Ω、18V、THD+N=1%)
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≦ 0.06% (1W、1kHz、PVDD = 24V)
    • SNR ≧ 110dB (A-weighted)、ICN ≦ 40µVRMS
  • 高度なオーディオ処理:
    • サンプル・レート・コンバータ
    • 96kHz のプロセッサ・サンプリング
    • DC ブロッキング、2 ×14 BQs、THD マネージャ
    • DPEQ、ボリューム制御
    • 入力ミキサ、出力クロスバー
    • 4 次 2 バンドの DRC + AGL
    • 過熱フォールドバック
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V~26.4V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵
    • 過電流エラー (OCE)
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェア制御
    • ソリューション・サイズの低減
      • 開ループ・デバイスと比べて必要なパッシブ部品数が減少
      • 最新の EMI テクノロジーによる超低 EMI
      • ほとんどのアプリケーションで大きなインダクタが不要
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル・レートをサポート
    • I2S、LJ、RJ、TDM
    • SDOUT によるオーディオ・モニタ、サブチャネル、エコー・キャンセル
    • PLL を搭載し、3 線式のデジタル・オーディオ・インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
    • ステレオのブリッジ結合またはモノラルの並列ブリッジ結合の負荷をサポート (BTL および PBTL)
  • 効率的な Class-D 動作:
    • 90% を超える電力効率、90mΩ の RDSon
  • 複数の出力構成をサポート
    • 2.0 モードで 2 × 35W (8Ω、24V、THD+N=1%)
    • 2.0 モードで 2 × 22W (6Ω、18V、THD+N=1%)
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≦ 0.06% (1W、1kHz、PVDD = 24V)
    • SNR ≧ 110dB (A-weighted)、ICN ≦ 40µVRMS
  • 高度なオーディオ処理:
    • サンプル・レート・コンバータ
    • 96kHz のプロセッサ・サンプリング
    • DC ブロッキング、2 ×14 BQs、THD マネージャ
    • DPEQ、ボリューム制御
    • 入力ミキサ、出力クロスバー
    • 4 次 2 バンドの DRC + AGL
    • 過熱フォールドバック
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V~26.4V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵
    • 過電流エラー (OCE)
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェア制御
    • ソリューション・サイズの低減
      • 開ループ・デバイスと比べて必要なパッシブ部品数が減少
      • 最新の EMI テクノロジーによる超低 EMI
      • ほとんどのアプリケーションで大きなインダクタが不要

TAS5822M は、コンシューマ、商業用、産業用エレクトロニクスで使用されるラウドスピーカを駆動するための、高効率なデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプです。

高性能の閉ループ・アーキテクチャと広いスイッチング周波数範囲により、ほとんどのアプリケーションで受動部品を減らしインダクタのサイズを最小化することで、ソリューションのサイズを縮小できます。TAS5822M にはオーディオ・プロセッサが内蔵されており、アーキテクチャで最高 96kHz に対応し、高度なプロセス・フローをサポートしています。

本デバイスは、高効率の 1SPW 変調と、調整可能な Class-D ループ帯域幅をサポートしており、優れたオーディオ性能を実現します。

TAS5822M は、コンシューマ、商業用、産業用エレクトロニクスで使用されるラウドスピーカを駆動するための、高効率なデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプです。

高性能の閉ループ・アーキテクチャと広いスイッチング周波数範囲により、ほとんどのアプリケーションで受動部品を減らしインダクタのサイズを最小化することで、ソリューションのサイズを縮小できます。TAS5822M にはオーディオ・プロセッサが内蔵されており、アーキテクチャで最高 96kHz に対応し、高度なプロセス・フローをサポートしています。

本デバイスは、高効率の 1SPW 変調と、調整可能な Class-D ループ帯域幅をサポートしており、優れたオーディオ性能を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

PurePath™ Console 3、TAS5822M GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TAS5805M アクティブ 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ Less thermal capability
TAS5806M アクティブ 処理能力と P2P (隣接ピン間の短絡保護) 搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ pin-to-pin, but less thermal capability

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5822M 96kHz の拡張処理機能を搭載した 35W、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D オーディオ・アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 12月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS5822MEVM — 35W、インダクタレス、デジタル入力 Class-D アンプの評価基板

TAS5822MEVM 評価基板 (EVM) は、TAS5822M を提示します。TAS5822M は、拡張処理機能を搭載し、アイドル時の低消費電力を実現する、デジタル入力ステレオ Class-D 閉ループ オーディオ アンプです。TAS5822MEVM はスタンドアロンの EVM (評価基板) であり、単一電源電圧を入力として受け入れ、PurePath Control Console 3 (PPC3) 経由で USB 制御を実施するほか、フレキシブルな複数のオーディオ入力オプションに対応しています。
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

TAS5822M-SW TAS5822M GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS5822M GUI and software for PurePath™ Console 3
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ