データシート
TAS5828M
- 柔軟なオーディオ I/O:
- 32、44.1、48、88.2、96、192kHz のサンプル レートをサポート
- I2S、LJ、RJ、TDM、SDOUT によるオーディオ モニタ、サブチャネル、またはエコー キャンセル
- 3 線式のデジタル オーディオ インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
- 高効率 Class-D 変調
- 90% を超える電力効率、90mΩ の RDS オン
- 複数の出力構成をサポート
- 2.0 モードで 2 × 50W (4Ω、23V、THD + N = 1%)
- 2.0 モードで 2 × 40W (6Ω、24V、THD + N = 1%)
- 1.0 モードで 1 × 100W (2Ω、23V、THD + N = 1%)
- 1.0 モードで 1 × 80W (3Ω、24V、THD + N = 1%)
- 優れたオーディオ性能:
- THD+N ≦ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
- SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 40µVRMS
- フレキシブルな処理機能
- チャネルごとに 12 の BQ、レベル メーター
- 3 バンドの高度な DRC +2 BQ + AGL + 2 BQ
- 48kHz プロセッサ サンプリング モード
- 48kHz、96kHz、192kHz のプロセッサ サンプリング
- ミキサ、ボリューム、動的 EQ、出力クロス バー
- PVDD センシングと Hybrid-Pro アルゴリズム オーディオ信号トラッキング
- 柔軟な電源構成
- PVDD:4.5V ~ 26.4V
- DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
- 優れた自己保護機能を内蔵:
- 過電流エラー (OCE)
- サイクル単位の電流制限
- 過熱警告 (OTW)
- 過熱エラー (OTE)
- 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
- PVDD 電圧降下検出
- システム統合が簡単
- I2C ソフトウェアまたはハードウェア制御モード
- 開ループ デバイスと比べて少ない受動部品数
TAS5828M は高性能のステレオ、閉ループの Class-D アンプで、最高 192kHz アーキテクチャのオーディオ プロセッサが内蔵されています。
ハードウェア制御モードの設定については、TAS5828M はスイッチング周波数、アナログ ゲイン、BTL/PBTL モード、ピン設定によるサイクル単位の電流制限スレッショルドをサポートしています。このモードは、エンド システムのソフトウェア ドライバの統合に手間がかからないように特に設計されています。
詳細リクエスト
PurePath™ Console 3、TAS5828M GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご注文
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TAS5828M Hybrid-Pro アルゴリズムを実装した、50W 高効率のステレオ、デジタル入力、閉ループ Class-D アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 9月 2日 |
| ユーザー・ガイド | TAS5828M Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 23日 | |||
| アプリケーション概要 | How to Switch From an Analog Input Device to a Digital Input Device | PDF | HTML | 2021年 10月 26日 | |||
| 証明書 | TAS5828MEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAS5828MEVM — TAS5828M 50W ステレオ、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプの評価基板
TAS5828MEVM 評価基板(EVM)は、拡張処理機能を搭載し、アイドル時の低消費電力を実現する、デジタル入力ステレオ Class-D 閉ループ オーディオ アンプである TAS5828M を紹介するためのものです。TAS5828MEVM はスタンドアロンの EVM (評価基板) であり、単一電源電圧を入力として受け入れ、PurePath™ Control Console 3 (PPC3) 経由で USB 制御を実施するほか、フレキシブルな複数のオーディオ入力オプションに対応しています。
サポート・ソフトウェア
TAS5828M PurePath™ Console 3 files
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAD) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。