ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 車載オーディオ アンプ

TAS6424L-Q1

アクティブ

車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TAS6424E-Q1 アクティブ 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ Enhanced (unlatched clip detect and spread spectrum) amplifier for EMI management

製品詳細

Output power (W) 27 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Switching frequency (max) (Hz) 2100000 Output noise voltage (µV) 42 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 27 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Switching frequency (max) (Hz) 2100000 Output noise voltage (µV) 42 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSSOP (DKQ) 56 190.647 mm² 18.42 x 10.35
  • 車載アプリケーションに対応
  • オーディオ入力
    • 4チャネルのI2Sまたは4/8チャネルのTDM入力
    • 入力サンプル・レート: 44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 入力フォーマット: 16ビットから32ビットのI2SおよびTDM
  • オーディオ出力
    • 4チャネルのBTL (Bridge-Tied Load)、並列BTL (PBTL)のオプションあり
    • 最大2.1MHzの出力スイッチング周波数
    • 27W、10% THD (4Ω、14.4V)
    • 27W、10% THD (2Ω、14.4V)
    • 80W、10% THD (2Ω、18V PBTL)
  • 14.4V、4Ω負荷でのオーディオ性能
    • 1WでTHD+N < 0.03%
    • 出力ノイズ: 42µVRMS
    • クロストーク: -90dB
  • 負荷診断
    • 出力開路および負荷短絡
    • 出力からバッテリまたはグランドへの短絡
    • 最大6kΩのライン出力検出
    • 入力クロックなしで動作
    • AC診断によるツイータ検出
  • 保護
    • 出力電流制限
    • 出力短絡保護
    • 40Vの負荷ダンプ
    • グランド/電源オープンへの耐性
    • DCオフセット
    • 過熱
    • 低電圧および過電圧
  • 一般的な動作
    • EVMはCISPR25-L5 EMC仕様に合格
    • 4.5V~18Vの電源電圧
    • 4つのアドレス・オプションを持つI2C制御
    • クリップ検出およびサーマル警告
  • 車載アプリケーションに対応
  • オーディオ入力
    • 4チャネルのI2Sまたは4/8チャネルのTDM入力
    • 入力サンプル・レート: 44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 入力フォーマット: 16ビットから32ビットのI2SおよびTDM
  • オーディオ出力
    • 4チャネルのBTL (Bridge-Tied Load)、並列BTL (PBTL)のオプションあり
    • 最大2.1MHzの出力スイッチング周波数
    • 27W、10% THD (4Ω、14.4V)
    • 27W、10% THD (2Ω、14.4V)
    • 80W、10% THD (2Ω、18V PBTL)
  • 14.4V、4Ω負荷でのオーディオ性能
    • 1WでTHD+N < 0.03%
    • 出力ノイズ: 42µVRMS
    • クロストーク: -90dB
  • 負荷診断
    • 出力開路および負荷短絡
    • 出力からバッテリまたはグランドへの短絡
    • 最大6kΩのライン出力検出
    • 入力クロックなしで動作
    • AC診断によるツイータ検出
  • 保護
    • 出力電流制限
    • 出力短絡保護
    • 40Vの負荷ダンプ
    • グランド/電源オープンへの耐性
    • DCオフセット
    • 過熱
    • 低電圧および過電圧
  • 一般的な動作
    • EVMはCISPR25-L5 EMC仕様に合格
    • 4.5V~18Vの電源電圧
    • 4つのアドレス・オプションを持つI2C制御
    • クリップ検出およびサーマル警告

TAS6424L-Q1デバイスは、4チャネルのデジタル入力Class-Dオーディオ・アンプで、車載用ヘッド・ユニットや外部アンプ・モジュールで使用するよう設計されています。このデバイスには4つのチャネルがあり、14.4V電源から4Ω負荷へ10% THD+Nで27Wを、2Ω負荷へ10% THD+Nで27Wを供給できます。Class-Dトポロジにより、従来のリニア・アンプ・ソリューションと比較して劇的に効率が向上しています。出力スイッチング周波数をAMバンドよりも高く設定すると、AMバンドの干渉を排除し、出力フィルタリングを減らしてコストを削減できます。また、AMバンドよりも低く設定すれば、効率を最適化できます。

4.5V~18Vの広い電源電圧範囲で動作するため、始動/停止アプリケーションでオーディオのアーティファクト発生を最小限に抑えることができます。

このデバイスには、要求の厳しいOEMアプリケーションの分野で性能を発揮するため必要なすべての機能が搭載されています。デバイスには負荷診断機能が組み込まれており、出力の誤接続や、AC結合されたツイータを検出して診断できるため、製造プロセスにおいてテスト時間を短縮するために役立ちます。

このデバイスは、56ピンのHSSOP PowerPAD™パッケージで、サーマル・パッドが上面に露出した形態で供給されます。

ピン互換の2チャネルのデバイスについては、TAS6422-Q1デバイスを参照してください。

TAS6424L-Q1デバイスは、4チャネルのデジタル入力Class-Dオーディオ・アンプで、車載用ヘッド・ユニットや外部アンプ・モジュールで使用するよう設計されています。このデバイスには4つのチャネルがあり、14.4V電源から4Ω負荷へ10% THD+Nで27Wを、2Ω負荷へ10% THD+Nで27Wを供給できます。Class-Dトポロジにより、従来のリニア・アンプ・ソリューションと比較して劇的に効率が向上しています。出力スイッチング周波数をAMバンドよりも高く設定すると、AMバンドの干渉を排除し、出力フィルタリングを減らしてコストを削減できます。また、AMバンドよりも低く設定すれば、効率を最適化できます。

4.5V~18Vの広い電源電圧範囲で動作するため、始動/停止アプリケーションでオーディオのアーティファクト発生を最小限に抑えることができます。

このデバイスには、要求の厳しいOEMアプリケーションの分野で性能を発揮するため必要なすべての機能が搭載されています。デバイスには負荷診断機能が組み込まれており、出力の誤接続や、AC結合されたツイータを検出して診断できるため、製造プロセスにおいてテスト時間を短縮するために役立ちます。

このデバイスは、56ピンのHSSOP PowerPAD™パッケージで、サーマル・パッドが上面に露出した形態で供給されます。

ピン互換の2チャネルのデバイスについては、TAS6422-Q1デバイスを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS6424L-Q1 27W、2MHzデジタル入力、4チャネル車載用Class-Dオーディオ・アンプ、負荷ダンプ保護およびI2C診断機能搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 6月 8日
アプリケーション・ノート Class-D アンプ外部負荷診断回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 19日
アプリケーション概要 Diagnostics and Protections in Automotive Audio Systems (Rev. A) 2019年 9月 24日
アプリケーション・ノート Inductor Selection Guide for 2.1 MHz Class-D Amplifiers (Rev. A) 2019年 9月 5日
技術記事 How switching above the AM band eases automotive Class-D amplifier EMC designs PDF | HTML 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート LC Filter Design (Rev. A) 2016年 11月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS6424LQ1EVM — TAS6424LQ1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS6424L EVM は市場初の車載インフォテインメント向け 2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ ソリューションです。  TAS6424L は 2.1MHz のスイッチング周波数により、インダクタ サイズとコストの大幅な低減、総システム コストの最適化を可能にします。TAS6424L は、電源電圧が 14.4-V で 4-Ω スピーカを使用しているときに、チャネルあたり 27W (10% THD+N) を供給します。4.5-V ~ 26-V の広い電源電圧範囲に対応しているので、ヘッド ユニットや外部アンプ システムに最適なほか、スタート / (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSSOP (DKQ) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ