THS2630

アクティブ

35V、180MHz、高速、低ノイズ、完全差動アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 35 BW at Acl (MHz) 187 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 75 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.1 Iq per channel (typ) (mA) 8.9 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 85 GBW (typ) (MHz) 215 Input bias current (max) (pA) 9800000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 95 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 35 BW at Acl (MHz) 187 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 75 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.1 Iq per channel (typ) (mA) 8.9 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 85 GBW (typ) (MHz) 215 Input bias current (max) (pA) 9800000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 95 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 高性能
    • 帯域幅: 187MHz (V CC = ±15V、G = 1V/V)
    • スルーレート: 75V/µs
    • ゲイン帯域幅積:245MHz
    • 歪み:2V PP、250kHz において -108dBc THD
  • 電圧ノイズ
    • 1/f 電圧ノイズ・コーナー:85Hz
    • 入力換算ノイズ:1.1nV/√Hz
  • 単一電源動作電圧範囲:5V~35V
  • 静止電流 (シャットダウン):770µA (THS2630S)
  • 高性能
    • 帯域幅: 187MHz (V CC = ±15V、G = 1V/V)
    • スルーレート: 75V/µs
    • ゲイン帯域幅積:245MHz
    • 歪み:2V PP、250kHz において -108dBc THD
  • 電圧ノイズ
    • 1/f 電圧ノイズ・コーナー:85Hz
    • 入力換算ノイズ:1.1nV/√Hz
  • 単一電源動作電圧範囲:5V~35V
  • 静止電流 (シャットダウン):770µA (THS2630S)

THS2630 は、テキサス・インスツルメンツの最新の高電圧相補型バイポーラ・プロセスで製造された、完全差動入力 / 差動出力デバイス・ファミリの製品です。

THS2630 は、入力から出力への真の完全差動信号路を使用し、最大 ±17.5V の広い電源電圧範囲を備えています。この設計により、優れた同相モード・ノイズ除去性能 (800kHz で 95dB) と、全高調波歪み性能 (2V PP、250kHz で −108dBc) を実現しています。電源電圧範囲が広いため、差動信号の各極性のために個別のアンプを追加しなくても、高電圧差動信号チェーンのヘッドルームとダイナミック・レンジを改善できます。

THS2630 は –40℃~+85℃の広い温度範囲で動作が規定されています。

THS2630 は、テキサス・インスツルメンツの最新の高電圧相補型バイポーラ・プロセスで製造された、完全差動入力 / 差動出力デバイス・ファミリの製品です。

THS2630 は、入力から出力への真の完全差動信号路を使用し、最大 ±17.5V の広い電源電圧範囲を備えています。この設計により、優れた同相モード・ノイズ除去性能 (800kHz で 95dB) と、全高調波歪み性能 (2V PP、250kHz で −108dBc) を実現しています。電源電圧範囲が広いため、差動信号の各極性のために個別のアンプを追加しなくても、高電圧差動信号チェーンのヘッドルームとダイナミック・レンジを改善できます。

THS2630 は –40℃~+85℃の広い温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS2630 高速、低ノイズ、完全差動 I/O アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 16日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-FDA-DGK-EVM — DGK(HVSSOP)パッケージの完全差動アンプ用未実装評価基板

DEM-FDA-DGK-EVM は、DGK (HVSSOP) パッケージに封止した完全差動アンプ (FDA) 向け未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、高速性能仕様に準拠しており、出力同相電圧 (Vocm) 制御機能とパワー ダウン (PD) 機能を搭載した TI ( テキサス・インスツルメンツ) の FDA (完全差動アンプ) を複数採用しています。この評価基板 (EVM) は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速 FDA のラボ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DEM-FDA-SOIC-EVM — SOIC パッケージ封止、完全差動アンプの評価基板

DEM-FDA-SOIC-EVM は、D (SOIC) パッケージに封止した完全差動アンプ (FDA) 向け未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速 FDA のラボ テストを迅速かつ効率的に実施できる設計を採用しています。この回路図は、電源や信号の接続を含め、ラボでの測定を実行するために必要なすべてのコネクタを考慮に入れています。この評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

THS2630 TINA-TI Reference Circuit (Rev. A)

SLOM516A.TSC (1549 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ