THS4140
- High Performance
- 160 MHz -3 dB Bandwidth (VCC = ±15 V)
- 450 V/µs Slew Rate
- -79 dB, Third Harmonic Distortion at 1 MHz
- 6.5 nV/
Hz Input-Referred Noise
- Differential Input/Differential Output
- Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
- Reduced Second Harmonic Distortion Due to Differential Output
- Wide Power Supply Range
- VCC = 5 V Single Supply to ±15 V Dual Supply
- ICC(SD) = 880 µA in Shutdown Mode (THS4140)
- KEY APPLICATIONS
- Single-Ended To Differential Conversion
- Differential ADC Driver
- Differential Antialiasing
- Differential Transmitter And Receiver
- Output Level Shifter
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High-Speed Fully Differential I/O Amplifiers データシート (Rev. F) | 2006年 1月 31日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点