TL714
- Operates From a 5-V Supply
- Self-Biasing Inputs
- Hysteresis . . . 10 mV Typ
- Response Time . . . 6 ns Typ
- Maximum Operating Frequency ...50 MHz Typ
The TL714C is a high-speed differential comparator fabricated with bipolar Schottky process technology. The circuit has differential inputs and a TTL-compatible logic output with symmetrical switching characteristics.
The device operates from a single 5-V supply and is useful as a disk-memory read-chain data comparator.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TL714C データシート (Rev. A) | 2003年 8月 18日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点