TLC3702-EP

アクティブ

エンハンスド製品、デュアル、マイクロパワー、LinCMOS(TM) 電圧コンパレータ

製品詳細

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 1.1 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 4 Rating HiRel Enhanced Product Iq per channel (typ) (mA) 0.009 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.03 VICR (max) (V) 15 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 1.1 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 4 Rating HiRel Enhanced Product Iq per channel (typ) (mA) 0.009 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.03 VICR (max) (V) 15 VICR (min) (V) 0
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 管理されたベースライン
    • 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
  • 拡張温度範囲:-55℃~125℃
  • プッシュプル CMOS 出力はプルアップ抵抗なしで容量性負荷を駆動、IO = ±8mA
  • 超低消費電力:5V において 100µW (標準値)
  • 高速応答時間:tPLH = 2.7µs (標準値、5mV オーバードライブ時)
  • 単一電源動作:4V ~ 16V
  • オンチップ ESD 保護
  • 管理されたベースライン
    • 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
  • 拡張温度範囲:-55℃~125℃
  • プッシュプル CMOS 出力はプルアップ抵抗なしで容量性負荷を駆動、IO = ±8mA
  • 超低消費電力:5V において 100µW (標準値)
  • 高速応答時間:tPLH = 2.7µs (標準値、5mV オーバードライブ時)
  • 単一電源動作:4V ~ 16V
  • オンチップ ESD 保護

TLC3702-EP は 2 つの独立したマイクロパワー電圧コンパレータで構成されており、単一電源で動作し、最新の HCMOS ロジック システムと互換性があります。これらのチップは LM339 と機能的に類似していますが、同じ応答時間に対して消費電力が 1/20 となります。プッシュプル CMOS 出力段は、消費電力の大きいプルアップ抵抗を使用せずに容量性負荷を直接駆動し、規定の応答時間を達成します。プルアップ抵抗を排除することで、消費電力が低減されるだけでなく、基板面積と部品コストを節約できます。また、出力段は TTL 要件と完全に互換性があります。

テキサス インスツルメンツの LinCMOS プロセスは、標準的な CMOS プロセスに対して高品質のアナログ性能を実現します。LinCMOS プロセスでは、速度を犠牲にせず低消費電力、高い入力インピーダンス、低バイアス電流という標準的な CMOS の利点に加えて、大きな差動入力電圧で非常に安定した入力オフセット電圧を実現しています。この特性は、信頼性の高い CMOS コンパレータを構築するように設計されています。

TLC3702-EP は 2 つの独立したマイクロパワー電圧コンパレータで構成されており、単一電源で動作し、最新の HCMOS ロジック システムと互換性があります。これらのチップは LM339 と機能的に類似していますが、同じ応答時間に対して消費電力が 1/20 となります。プッシュプル CMOS 出力段は、消費電力の大きいプルアップ抵抗を使用せずに容量性負荷を直接駆動し、規定の応答時間を達成します。プルアップ抵抗を排除することで、消費電力が低減されるだけでなく、基板面積と部品コストを節約できます。また、出力段は TTL 要件と完全に互換性があります。

テキサス インスツルメンツの LinCMOS プロセスは、標準的な CMOS プロセスに対して高品質のアナログ性能を実現します。LinCMOS プロセスでは、速度を犠牲にせず低消費電力、高い入力インピーダンス、低バイアス電流という標準的な CMOS の利点に加えて、大きな差動入力電圧で非常に安定した入力オフセット電圧を実現しています。この特性は、信頼性の高い CMOS コンパレータを構築するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC3702-EP デュアル マイクロパワー LinCMOS 電圧コンパレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 8月 21日
* VID TLC3702-EP VID V6203643 2016年 6月 21日
* 放射線と信頼性レポート TLC3702MDREP Reliability Report (Rev. A) 2012年 8月 17日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ