TLV1704-SEP

アクティブ

耐放射線特性、宇宙用強化プラスチック パッケージ封止、2.2V ~ 24V、マイクロパワー、クワッド コンパレータ

製品詳細

Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.56 Vs (max) (V) 24 Vs (min) (V) 2.2 Rating Space Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15 VICR (max) (V) 24 VICR (min) (V) 0
Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.56 Vs (max) (V) 24 Vs (min) (V) 2.2 Rating Space Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15 VICR (max) (V) 24 VICR (min) (V) 0
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • VID V62/18613
  • 耐放射線
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 43MeV-cm2/mg まで
    • 30krad(Si) まで ELDRS フリー
    • すべてのウェハー ロットについて、30krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 管理されたベースライン
    • 金線
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド コンパウンドの改良による低いガス放出
  • 電源電圧範囲:2.2V~24V
  • 低い静止電流:55µA (コンパレータあたり)
  • 入力同相範囲に両レールを含む
  • 小さい伝搬遅延:560ns
  • 低い入力オフセット電圧:300µV
  • オープン コレクタ出力:
    • 電源電圧に関係なく負電源を最大 24V 上回る
  • 小型パッケージ:
    • クワッド:TSSOP-14
  • VID V62/18613
  • 耐放射線
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 43MeV-cm2/mg まで
    • 30krad(Si) まで ELDRS フリー
    • すべてのウェハー ロットについて、30krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 管理されたベースライン
    • 金線
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド コンパウンドの改良による低いガス放出
  • 電源電圧範囲:2.2V~24V
  • 低い静止電流:55µA (コンパレータあたり)
  • 入力同相範囲に両レールを含む
  • 小さい伝搬遅延:560ns
  • 低い入力オフセット電圧:300µV
  • オープン コレクタ出力:
    • 電源電圧に関係なく負電源を最大 24V 上回る
  • 小型パッケージ:
    • クワッド:TSSOP-14

TLV1704-SEP (クワッド) デバイスは広い電源電圧範囲、レール ツー レール入力、小さい静止電流、短い伝搬遅延が特長です。これらの機能はすべて業界標準の TSSOP-14 プラスチック パッケージで提供されているため、これらのデバイスは、サイズ、重量、設計の柔軟性が重要なアプリケーションに適しています。

オープン コレクタ出力により、TLV1704-SEP の電源電圧に関係なく、負電源を最大 24V 上回る電圧レールまで出力をレベルシフトすることができます。同様に、出力を互いに接続して 1 つの ALERT 信号を形成できます。

このデバイスはマイクロパワー コンパレータです。低い入力オフセット電圧、小さい入力バイアス電流、小さい消費電流、オープン コレクタ構成により、TLV1704-SEP デバイスは電圧監視、電流センシング、ゼロクロス検出などのシステム診断に最適です。

TLV1704-SEP (クワッド) デバイスは広い電源電圧範囲、レール ツー レール入力、小さい静止電流、短い伝搬遅延が特長です。これらの機能はすべて業界標準の TSSOP-14 プラスチック パッケージで提供されているため、これらのデバイスは、サイズ、重量、設計の柔軟性が重要なアプリケーションに適しています。

オープン コレクタ出力により、TLV1704-SEP の電源電圧に関係なく、負電源を最大 24V 上回る電圧レールまで出力をレベルシフトすることができます。同様に、出力を互いに接続して 1 つの ALERT 信号を形成できます。

このデバイスはマイクロパワー コンパレータです。低い入力オフセット電圧、小さい入力バイアス電流、小さい消費電流、オープン コレクタ構成により、TLV1704-SEP デバイスは電圧監視、電流センシング、ゼロクロス検出などのシステム診断に最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV1704-SEP 2.2V~24V、宇宙向け強化プラスチックの耐放射線マイクロパワー クワッド コンパレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 8日
* 放射線と信頼性レポート TLV1704-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) 2025年 8月 12日
* 放射線と信頼性レポート TLV1704-SEP Radiation Tolerant microPower Quad Comparator Plastic Package TID Report (Rev. A) 2025年 7月 9日
* 放射線と信頼性レポート TLV1704-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 16日
* 放射線と信頼性レポート TLV1704-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report PDF | HTML 2022年 3月 17日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
回路設計 ヒステリシス回路付きとなしのコンパレータ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
アプリケーション概要 Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape PDF | HTML 2022年 3月 7日
回路設計 Space-Grade, 30-krad, High-Side Current Sensing Comparator Circuit PDF | HTML 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Reverse Current Protection Using MOSFET and Comparator to Minimize Power Dissipa 2018年 2月 22日
ユーザー・ガイド Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 2001年 3月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

OPAMPEVM-MSOPTSSOP — ユニバーサル EVM、シングル/デュアル/クワッド・オペアンプ用、シャットダウン有無に対応、MSOP/TSSOP パッケージ用

The OPAMPEVM-MSOPTSSOP is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has three separate circuit development areas that can be snapped (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV1704-SEP TINA-TI High-Side Current Sensing Reference Design

SBOMBL5.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV170x and TLV170x-Q1 PSpice Model (Rev. C)

SBOM859C.ZIP (91 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian