TLV1H103-SEP
-
VID V62/22606-01XE
-
放射線 - トータル ドーズ効果 (TID)
-
30krad (Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み
-
30krad (Si) まで ELDRS フリー
-
30krad (Si) までRHA/RLAT
-
-
放射線 - シングル イベント効果(SEE)
-
SEL 耐性:LET = 43MeV·cm2/mg
-
SET 特性:LET = 43MeV·cm2/mg
-
-
宇宙向けに強化されたプラスチック
-
管理されたベースライン
-
単一のアセンブリ / テスト施設
-
単一の製造施設
-
長期にわたる製品ライフ サイクル
-
製品のトレーサビリティ
-
- 小さい伝搬遅延:2.5ns
- 小さいオーバードライブ分散:700ps
- 高いトグル周波数:325MHz
- 狭パルス幅検出性能:1.5ns
- 両方のレールから 200mV 拡張された入力同相モード範囲
- 電源電圧範囲:2.4V~5.5V
- 可変ヒステリシス制御
- 出力ラッチ機能
TLV1H103-SEP は、レール ツー レール入力、2.5ns の伝搬遅延時間、325MHz 動作の高速コンパレータです。本コンパレータは、速い応答と広い動作電圧範囲を備えており、レーダー画像処理および通信ペイロードシステムの狭信号パルス検出およびデータ / クロック リカバリ アプリケーションに最適です。
TLV1H103-SEP のプッシュプル (シングルエンド) 出力を使うと、他の高速差動出力コンパレータに比べて消費電力を低減できるとともに、I/O インターフェイスの基板間配線を簡素化し、コストを削減できます。さらに、TLV1H103-SEP は可変ヒステリシス制御や出力ラッチ機能などの機能を備えています。このコンパレータは、下流でよく使われるほとんどのデジタル コントローラおよび IO エクスパンダと直接接続できます。
TLV1H103-SEP は、高速相補型 BiCMOS プロセスを使用し、6 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV1H103-SEP 耐放射線特性、高速コンパレータ、伝搬遅延時間 2.5ns データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 7月 8日 |
| * | VID | TLV1H103-SEP VID V62/22606 | 2024年 12月 16日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TLV1H103-SEP Radiation Tolerant High-Speed Comparator TID Report (Rev. B) | 2024年 8月 14日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TLV1H103-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TLV1H103-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report | 2024年 4月 29日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TLV1H103-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report | PDF | HTML | 2024年 4月 26日 | ||
| 証明書 | HS-COMPARATOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
HS-COMPARATOR-EVM — SOT-23 (DBV) パッケージ封止、高速コンパレータの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010931 — 耐放射線特性、宇宙用、バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。