TLV2352
- 広い電源電圧範囲:2V ~ 8V
- 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 8V (TLV2352IDR および TLV2352IPWR のみ)
- 3V および 5V で完全に特性評価済み
- 超低電源電流ドレイン:3V で 120µA (標準値)
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
- 迅速な応答時間:TTL レベル入力ステップで標準値 200ns
- 高い入力インピーダンス:1012Ω (標準値)
- きわめて低い入力バイアス電流:5pA (標準値)
- 同相入力電圧範囲にグランドを含む
- 内蔵 ESD 保護機能
TLV2352 は、単一電源アプリケーション向けに特別に設 計された、独立した 2 つのローパワー コンパレータで構 成されており、最小 2V (TLV2352IDR および TLV2352IPWR のみ最小 2.7V) の電源レールでの動作 に対応しています。3V の電源で駆動した場合、典型的な 電源電流はわずか 120µA です。
TLV2352 はテキサス・インスツルメンツの CMOS テクノロ ジーを用いて設計されており、その結果、非常に高い入力 インピーダンス (通常 1012Ω を超える) を実現しており、高 インピーダンスソースとの直接インターフェイスが可能で す。出力は N チャネルのオープン ドレイン構成であり、正 の出力電圧スイングを得るために外部プルアップ抵抗が 必要です。また、正論理のワイヤード AND 接続を構成す ることが可能です。TLV2352I は、-40℃ ~ 85℃、3V お よび 5V で動作が完全に特性評価されています。 TLV2352M は、-55℃ ~ 125℃、3V および 5V で動作 が完全に特性評価されています。
TLV2352 には静電放電 (ESD) 保護回路が内蔵されて おり、人体モデル・テストにより 1000V ESD 定格に分類さ れています。ただし、ESD にさらされるとデバイス パラメト リック性能が低下する可能性があるため、このデバイスを 取り扱う際には注意を払う必要があります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV2352、デュアル、低電圧差動コンパレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 7月 22日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。