TLV2354
- Wide Range of Supply Voltages
2 V to 8 V - Fully Characterized at 3 V and 5 V
- Very-Low Supply-Current Drain
240 uA Typ at 3 V - Common-Mode Input Voltage Range Includes Ground
- High Input Impedance...1012
Typ - Fast Response Time...200 ns Typ for TTL-Level Input Step
- Extremely Low Input Bias Current
5 pA Typ - Output Compatible With TTL, MOS, and CMOS
- Built-In ESD Protection
LINCMOS is a trademark of Texas Instruments.
The TLV2354 consists of four independent, low-power comparators specifically designed for single power-supply applications and operateS with power-supply rails as low as 2 V. When powered from a 3-V supply, the typical supply current is only 240 uA.
The TLV2354 is designed using the Texas Instruments LinCMOSTM technology and, therefore, features an extremely high input impedance (typically greater than 1012
), which allows direct interfacing with high-impedance sources. The outputs are N-channel open-drain configurations that require an external pullup resistor to provide a positive output voltage swing, and they can be connected to achieve positive-logic wired-AND relationships. The TLV2354I is fully characterized for operation from - 40°C to 85°C. The TLV2354M is fully characterized for operation from - 55°C to 125°C.
The TLV2354 has internal electrostatic-discharge (ESD)-protection circuits and has been classified with a 1000-V ESD rating using human body model testing. However, care should be exercised in handling this device as exposure to ESD may result in degradation of the device parametric performance.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LinCMOS | 2000年 8月 24日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点