TLV2541
- Maximum Throughput . . . 140/200 KSPS
- Built-In Conversion Clock
- INL/DNL: ±1 LSB Max, SINAD: 72 dB,
SFDR: 85 dB, fi = 20 kHz - SPI/DSP-Compatible Serial Interface
- Single Supply: 2.7 Vdc to 5.5 Vdc
- Rail-to-Rail Analog Input With 500 kHz BW
- Three Options Available:
- TLV2541: Single Channel Input
- TLV2542: Dual Channels With Autosweep
- TLV2545: Single Channel With Pseudo-Differential Input
- Low Power With Autopower Down
- Operating Current: 1 mA at 2.7 V, 1.5 mA at 5 V
Autopower Down: 2 µA at 2.7 V, 5 µA at 5 V
- Operating Current: 1 mA at 2.7 V, 1.5 mA at 5 V
- Small 8-Pin MSOP and SOIC Packages
TMS320 is a trademark of Texas Instruments.
The TLV2541, TLV2542, and TLV2545 are a family of high performance, 12-bit, low power, miniature, CMOS analog-to-digital converters (ADC). The TLV254x family operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply. Devices are available with single, dual, or single pseudo-differential inputs. Each device has a chip select (CS), serial clock (SCLK), and serial data output (SDO) that provides a direct 3-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a TMS320™ DSP, a frame sync signal (FS) can be used to indicate the start of a serial data frame on CS for all devices or FS for the TLV2541.
TLV2541, TLV2542, and TLV2545 are designed to operate with very low power consumption. The power saving feature is further enhanced with an autopower-down mode. This product family features a high-speed serial link to modern host processors with SCLK up to 20 MHz. The maximum SCLK frequency is dependent upon the mode of operation (see Table 1). The TLV254x family uses the built-in oscillator as the conversion clock, providing a 3.5-µs conversion time.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.7 V to 5.5 V Low-Power 12-Bit 140/200 KSPS, Serial Analog-To-Digital Converter データシート (Rev. E) | 2010年 4月 12日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
5-6KINTERFACE — 5-6K インターフェイス評価モジュール
The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites, and a parallel EVM site. Regardless of the interface type, all EVMs compatible with the 5-6K Interface Board have a standard analog interface and standard power connector. Three position screw terminals J1 and (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。