TLV3494
- Very Low Supply Current: 0.8 µA (Typical)
- Input Common-Mode Range: 200-mV Beyond Supply Rails
- Supply Voltage: 1.8 V to 5.5 V
- High Speed: 6 µs
- Push-Pull CMOS Output Stage
- Small Packages:
- 5-Pin SOT-23 (Single)
- 8-Pin SOT-23 (Dual)
The TLV349x family of push-pull output comparators features a fast 6-µs response time and < 1.2-µA (maximum) nanopower capability, allowing operation from 1.8 V to 5.5 V. Input common-mode range beyond supply rails make the TLV349x an ideal choice for low-voltage applications.
Micro-sized packages provide options for portable and space-restricted applications. The single (TLV3491) is available in 5-pin SOT-23 and 8-pin SOIC packages. The dual (TLV3492) comes in 8-pin SOT-23 and SOIC packages. The quad (TLV3494) is available in both 14-pin TSSOP and SOIC packages.
The TLV349x is excellent for power-sensitive, low-voltage (two-cell) applications.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV349x 1.8-V, Nanopower, Push-Pull Output Comparator データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 12月 29日 | ||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。