TLV3702

アクティブ

プッシュプル出力、デュアル、低消費電力、高電圧コンパレータ

製品詳細

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 36 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Reverse Battery Protection Iq per channel (typ) (mA) 0.00056 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 21 VICR (min) (V) -0.1
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 36 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Reverse Battery Protection Iq per channel (typ) (mA) 0.00056 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 21 VICR (min) (V) -0.1
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 低い消費電流:チャネルあたり 56nA
  • \ 同相入力範囲がレールを超える場合:-0.1V~VCC + 5V
  • 電源電圧範囲:2.5V ~ 16V
  • 最高 20V までの逆バッテリ保護
  • プッシュプル CMOS 出力段
  • 仕様温度範囲
    • 0℃ ~ 70℃ の商業用グレード
    • -40℃ ~ 125℃ の産業用グレード
  • 超小型のパッケージ
    • 5 ピン SOT-23 (TLV3701)
    • 8 ピン MSOP (TLV3702)
  • ユニバーサルオペアンプ 評価基板 (詳細については、リファレンス SLOU060を参照ください)
  • 低い消費電流:チャネルあたり 56nA
  • \ 同相入力範囲がレールを超える場合:-0.1V~VCC + 5V
  • 電源電圧範囲:2.5V ~ 16V
  • 最高 20V までの逆バッテリ保護
  • プッシュプル CMOS 出力段
  • 仕様温度範囲
    • 0℃ ~ 70℃ の商業用グレード
    • -40℃ ~ 125℃ の産業用グレード
  • 超小型のパッケージ
    • 5 ピン SOT-23 (TLV3701)
    • 8 ピン MSOP (TLV3702)
  • ユニバーサルオペアンプ 評価基板 (詳細については、リファレンス SLOU060を参照ください)

TLV370x は、テキサスインスツルメンツ初のナノパワー・コンパレータファミリです。チャネルあたりの電源電流はわずか 560nA で、バッテリー駆動やワイヤレス ハンドセットアプリケーションに最適です。

TLV370x は、拡張産業用温度範囲 (TA = -40°C ~ 125°C) において最小動作電源電圧は 2.7V で、入力コモンモード電圧範囲は -0.1V ~ VCC +5V です。低電源電流のため、静止電流が主な懸念事項となるバッテリー駆動のポータブルアプリケーションに最適です。逆極性バッテリ保護機能により、不適切なバッテリー装着による過電流状態からアンプを護します。過酷な環境下では、入力を正の電源レールより 5V 高くしても、デバイスが損傷することはありません。

全製品とも PDIP および SOIC で提供され、シングルは小型 SOT-23 パッケージ、デュアルは MSOP パッケージ、クワッドは TSSOP パッケージで提供されます。

TLV370x は、テキサスインスツルメンツ初のナノパワー・コンパレータファミリです。チャネルあたりの電源電流はわずか 560nA で、バッテリー駆動やワイヤレス ハンドセットアプリケーションに最適です。

TLV370x は、拡張産業用温度範囲 (TA = -40°C ~ 125°C) において最小動作電源電圧は 2.7V で、入力コモンモード電圧範囲は -0.1V ~ VCC +5V です。低電源電流のため、静止電流が主な懸念事項となるバッテリー駆動のポータブルアプリケーションに最適です。逆極性バッテリ保護機能により、不適切なバッテリー装着による過電流状態からアンプを護します。過酷な環境下では、入力を正の電源レールより 5V 高くしても、デバイスが損傷することはありません。

全製品とも PDIP および SOIC で提供され、シングルは小型 SOT-23 パッケージ、デュアルは MSOP パッケージ、クワッドは TSSOP パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV370x ナノパワー プッシュプル出力コンパレータ ファミリー データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 12月 30日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ