TLV5620
- Four 8-Bit Voltage Output DACs
- 3-V Single-Supply Operation
- Serial Interface
- High-Impedance Reference Inputs
- Programmable for 1 or 2 Times Output Range
- Simultaneous Update Facility
- Internal Power-On Reset
- Low-Power Consumption
- Half-Buffered Output
The TLV5620C and TLV5620I are quadruple 8-bit voltage output digital-to-analog converters (DACs) with buffered reference inputs (high impedance). The DACs produce an output voltage that ranges between either one or two times the reference voltages and GND; and, the DACs are monotonic. The device is simple to use, because it runs from a single supply of 3 V to 3.6 V. A power-on reset function is incorporated to ensure repeatable start-up conditions.
Digital control of the TLV5620C and TLV5620I is over a simple three-wire serial bus that is CMOS compatible and easily interfaced to all popular microprocessor and microcontroller devices. The 11-bit command word comprises eightbits of data, two DAC select bits, and a range bit, the latter allowing selection between the times 1 or times 2 output range. The DAC registers are double buffered, allowing a complete set of new values to be written to the device, then all DAC outputs update simultaneously through control of LDAC. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity.
The 14-terminal small-outline (SO) package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLV5620C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV5620I is characterized for operation from -40°C to 85°C. The TLV5620C and TLV5620I do not require external trimming.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Quadruple 8-Bit Digital-to-Analog Converters データシート (Rev. B) | 1997年 4月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。