TLV7081

アクティブ

ナノパワー、マイクロパッケージ、低電圧コンパレータ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.7 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.000379 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 6.6 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.7 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.000379 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 6.6 VICR (min) (V) 0
DSBGA (YKA) 4 0.788544 mm² 0.888 x 0.888
  • 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
  • 静止消費電流: 370nA
  • 短い伝搬遅延: 4µs
  • オープン・ドレイン出力
  • 最高5.6Vの独立した入力電圧範囲
  • 内部ヒステリシス: 10mV
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ
    • 0.7mm×0.7mm WCSP (4)
  • 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
  • 静止消費電流: 370nA
  • 短い伝搬遅延: 4µs
  • オープン・ドレイン出力
  • 最高5.6Vの独立した入力電圧範囲
  • 内部ヒステリシス: 10mV
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ
    • 0.7mm×0.7mm WCSP (4)

TLV7081はシングル・チャネルのnano-powerコンパレータで、最低1.7Vで動作します。このコンパレータは超小型の0.7mm×0.7mm WCSPパッケージで供給されるため、TLV7081はスマートフォンや他の携帯用またはバッテリ駆動アプリケーションのような、スペースに制約のある設計に適しています。

TLV7081は、電源電圧と独立した広い入力電圧範囲が特長です。入力範囲が電源電圧と独立しているため、TLV7081の電源がオフのときでもアクティブであるソースにも直接接続可能です。

TLV7081にはオープン・ドレインの出力段があり、V+を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに適切です。

TLV7081はシングル・チャネルのnano-powerコンパレータで、最低1.7Vで動作します。このコンパレータは超小型の0.7mm×0.7mm WCSPパッケージで供給されるため、TLV7081はスマートフォンや他の携帯用またはバッテリ駆動アプリケーションのような、スペースに制約のある設計に適しています。

TLV7081は、電源電圧と独立した広い入力電圧範囲が特長です。入力範囲が電源電圧と独立しているため、TLV7081の電源がオフのときでもアクティブであるソースにも直接接続可能です。

TLV7081にはオープン・ドレインの出力段があり、V+を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに適切です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV7081 Nano-Power、4バンプWCSPの小型コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 10月 24日
アプリケーション概要 Voltage Supervision with a Comparator PDF | HTML 2023年 9月 28日
アプリケーション概要 GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018年 2月 12日
アプリケーション・ノート Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017年 12月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV7081EVM — TLV7081 ナノパワー コンパレータ評価基板 ブレイクアウト ボード

WCSP マイクロパッケージ (0.7mm x 0.7mm) の TLV7081 ナノパワー コンパレータを評価するためのシンプルなブレークアウト基板。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV7081 TINA-TI Reference Design

SNOM633.TSC (46 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV7081 TINA-TI Spice Model

SNOM634.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YKA) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ