TLV7211

アクティブ

マイクロパワー、高電圧、シングル コンパレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV1811 アクティブ プッシュプル出力、シングル、マイクロパワー、高電圧コンパレータ Improved performance: wider supply voltage, lower offset voltage and faster speed

製品詳細

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 15 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Small Size Iq per channel (typ) (mA) 0.007 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 15 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 0.00004 VICR (max) (V) 15.2 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 15 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Small Size Iq per channel (typ) (mA) 0.007 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 15 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 0.00004 VICR (max) (V) 15.2 VICR (min) (V) 0
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 2.7V、5V、15V 電源で仕様規定されているパラメータ
  • 消費電流:5V で 7µA (標準値)
  • 応答時間:5V で 420ns (標準値)
  • プッシュプル出力
  • VCC– と VCC+ を超える入力同相範囲
  • 低入力電流
  • 2.7V、5V、15V 電源で仕様規定されているパラメータ
  • 消費電流:5V で 7µA (標準値)
  • 応答時間:5V で 420ns (標準値)
  • プッシュプル出力
  • VCC– と VCC+ を超える入力同相範囲
  • 低入力電流

TLV7211 と TLV7211A は、省スペースの SOT-23-5 パッケージで提供される超低消費電力の CMOS コンパレータです。これにより、このコンパレータは、スペースや重量が重要となる設計に適したものになります。TLV7211A の入力オフセット電圧は 5mV、TLV7211 の入力オフセット電圧は 15mV です。

SOT-23-5 パッケージの主な利点は、携帯電話、ポケベル、ノート パソコン、携帯情報端末、PCMCIA カードなどの小型の携帯用電子デバイスにおいて最も明白です。レール ツー レールの入力電圧により、TLV7211 または TLV7211A は光検出器回路、光学および磁気センサ、アラームおよび状態回路などのセンサ インターフェイスに適しています。

SOT-23-5 パッケージは小型であるため、プリント基板の狭いスペースにもこのデバイスを収容できます。

TLV7211 と TLV7211A は、省スペースの SOT-23-5 パッケージで提供される超低消費電力の CMOS コンパレータです。これにより、このコンパレータは、スペースや重量が重要となる設計に適したものになります。TLV7211A の入力オフセット電圧は 5mV、TLV7211 の入力オフセット電圧は 15mV です。

SOT-23-5 パッケージの主な利点は、携帯電話、ポケベル、ノート パソコン、携帯情報端末、PCMCIA カードなどの小型の携帯用電子デバイスにおいて最も明白です。レール ツー レールの入力電圧により、TLV7211 または TLV7211A は光検出器回路、光学および磁気センサ、アラームおよび状態回路などのセンサ インターフェイスに適しています。

SOT-23-5 パッケージは小型であるため、プリント基板の狭いスペースにもこのデバイスを収容できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート レール ツー レール入力/プッシュプル出力対応の CMOS コンパレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 11日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
Analog Design Journal 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 4月 26日
Analog Design Journal 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal 2011年 9月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ