製品詳細

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.5 Vs (max) (V) 5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 0.004 VICR (max) (V) 7 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.5 Vs (max) (V) 5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 0.004 VICR (max) (V) 7 VICR (min) (V) 0
VSSOP (DDU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • Low Supply Current. . .20 µA Typ
  • Single Power Supply
  • Rail-to-Rail Common-Mode Input Voltage Range
  • Push-Pull Output Circuit
  • Low Input-Bias Current
  • APPLICATIONS
    • Battery Packs for Sensing Battery Voltage
    • MP3 Players, Digital Cameras, PMPs
    • Cellular Phones, PDAs, Notebook Computers
    • Test Equipment
    • General-Purpose Low-Voltage Applications

  • Low Supply Current. . .20 µA Typ
  • Single Power Supply
  • Rail-to-Rail Common-Mode Input Voltage Range
  • Push-Pull Output Circuit
  • Low Input-Bias Current
  • APPLICATIONS
    • Battery Packs for Sensing Battery Voltage
    • MP3 Players, Digital Cameras, PMPs
    • Cellular Phones, PDAs, Notebook Computers
    • Test Equipment
    • General-Purpose Low-Voltage Applications

The TLV7256 is a CMOS-type general-purpose dual comparator capable of single power-supply operation and using lower supply currents than the conventional bipolar comparators. Its push-pull output can connect directly to local ICs such as TTL and CMOS circuits.

The TLV7256 is a CMOS-type general-purpose dual comparator capable of single power-supply operation and using lower supply currents than the conventional bipolar comparators. Its push-pull output can connect directly to local ICs such as TTL and CMOS circuits.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV7256 データシート (Rev. A) 2007年 1月 25日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

Unencrypted Pspice Model for TLV7256 (Rev. A)

SLCM003A.ZIP (21224 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted TINA Model For TLV7256

SLCM010.TSC (17 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DDU) 8 Ultra Librarian