TMS320C6203B

生産中止品

C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、896KB

製品詳細

CPU 32-/64-bit Frequency (MHz) 300 Operating system DSP/BIOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 90
CPU 32-/64-bit Frequency (MHz) 300 Operating system DSP/BIOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 90
OMFCBGA (ZNY) 384 324 mm² 18 x 18
ダウンロード
TI からの設計サポートは利用不可

この製品に関して、新しいコンテンツやソフトウェアの更新など、新規プロジェクトに対する TI からの継続的な設計サポートはありません。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはプロダクト フォルダに掲載されています。TI E2ETM サポート フォーラムで、アーカイブ済みの情報を検索することもできます。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* エラッタ TMS320C6203, TMS320C6203B DSPs Silicon Errata (Silicon Rev. 1.x, 2.x, 3.0, 3.1) (Rev. L) 2004年 2月 16日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点