TPA3004D2
- 12-W/Ch Into an 8-
Load From 15-V Supply - Efficient, Class-D Operation Eliminates Heatsinks and Reduces Power Supply Requirements
- 32-Step DC Volume Control From –40 dB to 36 dB
- Line Outputs For External Headphone Amplifier With Volume Control
- Regulated 5-V Supply Output for Powering TPA6110A2
- Space-Saving, Thermally-Enhanced PowerPAD™ Packaging
- Thermal and Short-Circuit Protection
- APPLICATIONS
- LCD Monitors and TVs
- Powered Speakers >
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The TPA3004D2 is a 12-W (per channel) efficient, Class-D audio amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3004D2 can drive stereo speakers as low as 4
. The high efficiency of the TPA3004D2 eliminates the need for external heatsinks when playing music.
Stereo speaker volume is controlled with a dc voltage applied to the volume control terminal offering a range of gain from 40 dB to 36 dB. Line outputs, for driving external headphone amplifier inputs, are also dc voltage controlled with a range of gain from 56 dB to 20 dB.
An integrated 5-V regulated supply is provided for powering an external headphone amplifier.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 12W Stereo Class-D Audio Power Amp w/DC Volume Control データシート (Rev. E) | 2010年 1月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | Layout Guidelines For TPA300x Series Parts (Rev. A) | 2020年 6月 24日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | RC Filter Box For Class-D Output Power and THD+N Measurement | 2004年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01182 — 車載用オーディオ制御機能と 1S1P バッテリ マネージメント ソリューションを搭載したポータブル オーディオ アンプのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。