TPA3116D2-Q1
- Supports Multiple Output Configurations
- 2 × 50 W Into a 4-Ω BTL Load at 21 V (TPA3116D2-Q1)
- 2 × 30 W Into an 8-Ω BTL Load at 24 V (TPA3118D2-Q1)
- Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
- Efficient Class-D Operation
- >90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss Greatly Reduces Heat Sink Size
- Advanced Modulation Schemes
- Multiple Switching Frequencies
- AM Avoidance
- Master and Slave Synchronization
- Up to 1.2-MHz Switching Frequency
- Feedback Power-Stage Architecture With High PSRR Reduces PSU Requirements
- Programmable Power Limit
- Differential and Single-Ended Inputs
- Stereo BTL and Mono PBTL Modes
- Single Power Supply Reduces Component Count
- Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DC-Detect, and Short Circuit With Error Reporting
- Designed for Automotive EMC Requirements
- Thermally Enhanced Packages
- DAD (32-pin HTSSOP Pad Up)
- DAP (32-pin HTSSOP Pad Down)
- –40°C to 125°C Ambient Temperature Range
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
The TPA311xD2-Q1 devices are automotive stereo, efficient, digital-amplifier power stages for driving speakers up to 100 W into 2 Ω in mono. The TPA3118D2-Q1 can even drive 2 × 30 W into 8 Ω without a heat sink on a dual-layer PCB. If even higher power is needed, the TPA3116D2-Q1 drives 2 × 50 W into 4 Ω with a small heat sink attached to its top-side thermal pad.
The TPA311xD2-Q1 advanced oscillator and PLL circuit employ a multiple-switching-frequency option to avoid AM interference; this is achieved together with an option of either master or slave selection, making it possible to synchronize multiple devices.
The TPA311xD2-Q1 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage, undervoltage and dc protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.
車載、次世代、75W、2MHz、デジタル入力、2 チャネル、Class-D オーディオ アンプ: TAS6422-Q1
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPA311xD2-Q1 100-W and 50-W Class-D Stereo Automotive Amplifiers データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 10月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Class-D LC Filter Design (Rev. B) | 2015年 2月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA3116D2EVM — TPA3116D2 評価モジュール
The TPA3116D2 evaluation module showcases TI’s 50-W Stereo Analog Input Class-D Audio Amplifier with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input; the evaluation module can also (...)
TPA3116D2 Unencrypted PSpice Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP9484 — 高効率、小型、100W オートモーティブ・アンプ、昇圧コンバータ付きリファレンス・デザイン
1.)LM5122 コントローラ IC を使用した高効率の単相シンクロナス・ブースト・コンバータ。入力電圧 7.5Vin ~ 20Vin(公称 12Vin)に対応し、5A の連続電流を負荷に供給可能な 24V を出力します。達成可能なピーク効率は 98% です
2.)TPA3116D2 Class-D デバイスを使用した 50W + 50W (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAD) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。