TPA3137D2
- 2 × 6 W/ch into 6-Ω loads at 10% THD+N from a 12-V supply
- 2 × 6 W/ch into 8-Ω loads at 10% THD+N from a 13-V supply
- Up to 90% Efficient class-D operation (8 Ω) eliminates need for heat sinks
- <0.05% THD+N at 1 W/4 Ω/1 kHz
- Wide supply voltage range allows operation from 4.5 V to 14.4 V
- Inductor-free operation
- Enhanced EMI performance with spread spectrum
- SpeakerGuard™ speaker protection includes power limiter and DC protection
- Robust pin-to-pin, pin-to-ground, and pin-to-power short circuit protection and thermal protection
- 26-dB Fixed gain
- Single-ended or differential analog inputs
- Click and pop free startup
The TPA3137D2 device is an efficient, Class-D audio power amplifier for driving bridged-tied stereo speakers at up to 6 W, 6 Ω, or 8 Ω (per channel).
Advanced EMI Suppression Technology with Spread Spectrum Control scheme enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements for system cost reduction. The TPA3137D2 device is not only fully protected against shorts and overload, the SpeakerGuard™ speaker protection circuitry includes a power limiter and a DC detection circuit for protection of the connected speakers. The DC detect and Pin-to-Pin, Pin-to-Ground, and Pin-to-Power Short Circuit protection circuit protect the speakers from output DC and pin shorts caused in production. The outputs are also fully protected against shorts to GND, PVCC, and output-to-output. The short-circuit protection and thermal protection includes an auto recovery feature.
The TPA3137D2 device can drive stereo speakers with as low as 4-Ω impedance. The high efficiency of the TPA3137D2, 90% with an 8-Ω load, eliminates the need for an external heat sink, and TPA3137D2 will be able to output full power on a 2-layer PCB.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPA3137D2 6-W Inductor Free Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier with Ultra Low EMI データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2020年 1月 16日 | ||
| アプリケーション概要 | TPA3138 Transition Guide – from TPA3110, TPA3113 | 2018年 7月 6日 | ||||
| 技術記事 | Inductor-free innovation: low EMI Class-D audio | PDF | HTML | 2017年 8月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。