ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TPA3223

アクティブ

低アイドル損失、200W ステレオ、400W モノラル、10 ~ 45V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 200 Power stage supply (max) (V) 45 Power stage supply (min) (V) 10 RDS(on) (Ω) 0.06 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 200 Power stage supply (max) (V) 45 Power stage supply (min) (V) 10 RDS(on) (Ω) 0.06 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DDV) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 10V~42V の広い電源電圧範囲
  • ステレオ (2 x BTL) およびモノラル (1 x PBTL) 構成
  • 10% THD+N での出力電力
    • BTL 構成で 4Ω へ 200W (ステレオ)
    • PBTL 構成で 3Ω へ 300W (モノラル)
    • PBTL 構成で 2Ω へ 425W (モノラル)
  • 1% THD+N での出力電力
    • BTL 構成で 4Ω へ 170W (ステレオ)
    • PBTL 構成で 2Ω へ 325W (モノラル)
  • 閉ループ帰還設計
    • THD+N: 4Ω へ 1W で 0.02% 未満
    • PSRR 60dB (BTL、入力信号なし)
    • 出力ノイズ 100µV 未満 (A ウェイト)
    • SNR 110dB 超 (A ウェイト)
  • 低消費電力動作モード
    • スタンバイ・モード:ミュートおよびシャットダウン
    • シングル・チャネル BTL 動作
  • 複数の入力オプションによりプリアンプ設計を簡素化
    • 差動またはシングルエンド・アナログ入力
    • 選択可能なゲイン:20dB、23.5dB、32dB、36dB
  • 保護機能を内蔵:低電圧、過電圧、過電流、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DC スピーカー保護
  • 複数のデバイスを簡単に同期可能
  • 効率 90% の Class-D 動作 (4Ω)
  • 10V~42V の広い電源電圧範囲
  • ステレオ (2 x BTL) およびモノラル (1 x PBTL) 構成
  • 10% THD+N での出力電力
    • BTL 構成で 4Ω へ 200W (ステレオ)
    • PBTL 構成で 3Ω へ 300W (モノラル)
    • PBTL 構成で 2Ω へ 425W (モノラル)
  • 1% THD+N での出力電力
    • BTL 構成で 4Ω へ 170W (ステレオ)
    • PBTL 構成で 2Ω へ 325W (モノラル)
  • 閉ループ帰還設計
    • THD+N: 4Ω へ 1W で 0.02% 未満
    • PSRR 60dB (BTL、入力信号なし)
    • 出力ノイズ 100µV 未満 (A ウェイト)
    • SNR 110dB 超 (A ウェイト)
  • 低消費電力動作モード
    • スタンバイ・モード:ミュートおよびシャットダウン
    • シングル・チャネル BTL 動作
  • 複数の入力オプションによりプリアンプ設計を簡素化
    • 差動またはシングルエンド・アナログ入力
    • 選択可能なゲイン:20dB、23.5dB、32dB、36dB
  • 保護機能を内蔵:低電圧、過電圧、過電流、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DC スピーカー保護
  • 複数のデバイスを簡単に同期可能
  • 効率 90% の Class-D 動作 (4Ω)

TPA3223 はフルパワー、アイドル、およびスタンバイ状態での効率的な動作を実現するハイパワー Class-D アンプです。閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたサウンドを提供します。このデバイスは AD 変調で動作し、4Ω の負荷に最大 2 x 200W、2Ω の負荷に最大 1 x 400W の出力を駆動できます。

TPA3223 は、最大 2VRMS をサポートするシングルエンドまたは差動アナログ入力インターフェイスを備えており、4 つのゲインを選択できます。 20dB、23.5dB、32dB、36dB.また、 TPA3223 は 90% を上回る高効率を達成しており、アイドル時の消費電力が低いだけでなく、スタンバイ時の消費電力も極めて低くなっています (0.1W 未満)。これは、 60mΩ の MOSFET、最適化されたゲート・ドライブ方式、および低消費電力の動作モードを採用することで可能となりました。設計をさらに簡素化するため、低電圧、過電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DC スピーカー保護といった必須の保護機能も統合されています。

TPA3223 はフルパワー、アイドル、およびスタンバイ状態での効率的な動作を実現するハイパワー Class-D アンプです。閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたサウンドを提供します。このデバイスは AD 変調で動作し、4Ω の負荷に最大 2 x 200W、2Ω の負荷に最大 1 x 400W の出力を駆動できます。

TPA3223 は、最大 2VRMS をサポートするシングルエンドまたは差動アナログ入力インターフェイスを備えており、4 つのゲインを選択できます。 20dB、23.5dB、32dB、36dB.また、 TPA3223 は 90% を上回る高効率を達成しており、アイドル時の消費電力が低いだけでなく、スタンバイ時の消費電力も極めて低くなっています (0.1W 未満)。これは、 60mΩ の MOSFET、最適化されたゲート・ドライブ方式、および低消費電力の動作モードを採用することで可能となりました。設計をさらに簡素化するため、低電圧、過電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DC スピーカー保護といった必須の保護機能も統合されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPA3220 アクティブ 低アイドル損失、パッド下部配置、60W ステレオ、110W モノラル、7 ~ 32V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ Lower output power (60-W), lower input voltage (32-V), pad-down package
TPA3221 アクティブ 低アイドル損失、100W ステレオ、200W モノラル、7 ~ 32V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ Lower output power (100-W), lower input voltage (32-V), pad-up package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA3223 200W ステレオ、400W モノラル HD アナログ入力、Class-D アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 2月 22日
アプリケーション概要 Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide PDF | HTML 2026年 3月 11日
証明書 TPA3223EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA3223EVM — TPA3223 200W ステレオまたは 400W モノラル、HD、アナログ入力 Class-D アンプの評価基板

TPA3223EVM HD-Audio 評価基板は、TI の TPA3223 パッド上部配置 (サーマル パッドがパッケージの上部に接続) IC を提示します。TPA3223 は全負荷、アイドル、スタンバイの各状態で効率的な動作を実現する大電力 Class-D アンプです。閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたサウンドを提供します。このデバイスは、低電圧、過電圧、サイクルごとの電流制限、短絡、クリッピング検出などの重要な保護機能と、過熱警告やシャットダウン機能を内蔵しています。このデバイスは、AD 変調 (アナログ入力信号をデジタルの PWM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDV) 44 Ultra Librarian