データシート
TPA3255-Q1
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- 温度グレード 2: -40°C~+105°C、TA
- 差動アナログ入力
- 10%THD+N 時の総出力電力
- BTL 構成で 4Ω へ 315W (ステレオ)
- BTL 構成で 8Ω へ 180W (ステレオ)
- PBTL 構成で 2Ω へ 600W (モノラル)
- 1%THD+N 時の総出力電力
- BTL 構成で 4Ω へ 255W (ステレオ)
- BTL 構成で 8Ω へ 150W (ステレオ)
- PBTL 構成で 2Ω へ 495W (モノラル)
- 高度な統合フィードバック設計と、高速なゲート・ドライバ・エラー訂正
- 最高100kHzの信号帯域幅によりHDソースからの高周波数のコンテンツに対応
- 非常に低いTHD+N: 4Ωへ1Wで0.006%、クリッピングへ0.01%未満
- PSRR 65dB超(BTL、1kHz、入力信号なし)
- 出力ノイズ85µV未満(Aウェイト)
- SNR 111dB超(Aウェイト)
- 複数の構成が可能:
- ステレオ、モノラル、2.1、4xSE
- 開始時と停止時にクリック音やポップ音が発生しない
- 90%効率のClass-D動作(4Ω)
- 18V~53.5Vの広い電源電圧範囲での動作
- 自己保護設計(低電圧、過熱、クリッピング、短絡保護を含む)とエラー報告機能
TPA3255-Q1 は高性能の Class-D パワー・アンプで、最高のサウンド品質を Class-D の効率で実現します。高度な統合フィードバック設計と、独自の高速ゲート・ドライバ・エラー訂正機能(PurePath™ Ultra-HD)があります。このテクノロジにより、音声帯域全体にわたる歪みが非常に低い、優れたオーディオ品質を実現しています。このデバイスは AD モードで動作し、4Ω 負荷へ 10% THD で最大 2×315W、8Ω 負荷へ最大 2×150W (クリッピングなし) を駆動でき、2VRMS アナログ入力インターフェイスが搭載されており、TI の PCM5242 などの高性能 DAC とシームレスに動作します。非常に優れたオーディオ性能に加えて、TPA3255-Q1 は高い電力効率と、2.5W という非常に低いパワー段のアイドル損失も実現しています。これらは、85mΩ MOSFET の使用と、最適化されたゲート・ドライバ方式により、標準的なディスクリート実装よりもはるかに低いアイドル損失を実現することで達成されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPA3255-Q1 315W ステレオ、600W モノラル、PurePath™ Ultra HD アナログ入力 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 5月 3日 |
| アプリケーション・ノート | Class-D アンプ外部負荷診断回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 19日 | |
| アプリケーション・ノート | TPA324x and TPA325x Post-Filter Feedback (Rev. A) | 2018年 3月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Multi-Device Configuration for TPA32xx Amplifiers | 2017年 9月 27日 | ||||
| その他の技術資料 | TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) | 2017年 2月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | LC Filter Design (Rev. A) | 2016年 11月 9日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPA32xx Analog Input Grounding for Single Ended Inputs | PDF | HTML | 2016年 8月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPA3255EVM — TPA3255 315W ステレオ / 600W モノラル、Ultra-HD 向けのアナログ入力 Class-D オーディオ モジュール
TPA3255EVM Ultra-HD 評価基板は、テキサス インスツルメンツの TPA3255DDV IC を実証します。TPA3255DDV は高性能の Class-D アンプで、最高のサウンド品質を Class-D の高効率テクノロジーで実現します。先進的な統合型フィードバック設計と高速ゲート ドライバ誤り訂正機能を採用しており、全オーディオ帯域で超低歪と優れた音質を実現します。 この評価基板は、2 つのBTL (ステレオ 2.0) 出力チャネル、1 つの PBTL (モノラル 0.1) 出力チャネル、1 つの BTL と 2 つの SE (2.1) 出力チャネル、および 4 つの (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。