TPA6203A1
- 1.25 W Into 8 Ω From a 5-V Supply at
THD = 1% (Typical) - Low Supply Current: 1.7 mA Typical
- Shutdown Control < 10 µA
- Only Five External Components
- Improved PSRR (90 dB) and Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct Battery Operation
- Fully Differential Design Reduces RF
Rectification - Improved CMRR Eliminates Two Input Coupling Capacitors
- C(BYPASS) Is Optional Due to Fully Differential Design and High PSRR
- Avaliable in a 2 mm x 2 mm MicroStar
Junior BGA Package (GQV, ZQV) - Available in 3 mm x 3 mm QFN Package (DRB)
- Available in an 8-Pin PowerPAD MSOP (DGN)
- APPLICATIONS
- Designed for Wireless or Cellular Handsets and PDAs
The TPA6203A1 is a 1.25-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 8-Ω impedance while consuming less than 37 mm2 (ZQV package option) total printed-circuit board (PCB) area in most applications. This device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 1.7 mA of quiescent supply current. The TPA6203A1 is available in the space-saving 2 mm x 2 mm MicroStar Junior BGA package, and the space saving 3 mm x 3 mm QFN (DRB) package.
Features like 85-dB PSRR from 90 Hz to 5 kHz, improved RF-rectification immunity, and small PCB area makes the TPA6203A1 ideal for wireless handsets. A fast start-up time of 4 µs with minimal pop makes the TPA6203A1 ideal for PDA applications.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 1.25-W Mono Fully Differential Audio Power Amplifier データシート (Rev. F) | 2008年 6月 12日 | |||
| * | ユーザー・ガイド | LPAA MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2022年 5月 8日 | |||
| 技術記事 | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPA6203A1EVM - User Guide (Rev. B) | 2009年 11月 13日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Single-Ended Input Pop Reduction for TPA6203A1 | 2009年 7月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | オーディオ・アンプのゲインを計算する (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2008年 2月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA6203A1EVM — TPA6203A1 評価モジュール
The TPA6203A1 is a 1.25-W mono fully differentialamplifier designed to drive a speaker with at least 8-Ohm impedance while consuming less than 37 mm2 total printed-circuit board (PCB) area in most applications.
This device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 1.7 mA of quiescent supply (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| NFBGA (NMB) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。