ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 車載オーディオ アンプ

TPA6211A1-Q1

アクティブ

車載対応、3.1W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ

製品詳細

Output power (W) 3.1 Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.5 Speaker channels (max) Mono Audio input type Analog Input Control interface Hardware THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Output noise voltage (µV) 12 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Output power (W) 3.1 Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.5 Speaker channels (max) Mono Audio input type Analog Input Control interface Hardware THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Output noise voltage (µV) 12 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション認定済み
    • 温度グレード 2:–40℃~105℃ TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 5V 電源から 3Ω へ 3.1W(THD = 10%、標準値)
  • 低い消費電流:5V で 4mA (標準値)
  • シャットダウン電流:0.01µA (標準値)
  • 最小限のポップ音で高速起動
  • 3 個のみの外付け部品
    • PSRR の向上 (-80dB) と広い電源電圧範囲 (2.5V~5.5V) によりバッテリで直接動作可能
    • 完全差動設計により RF 整流を低減
    • -63dB の CMRR により 2 つの入力カップリング コンデンサが不要
  • 車載アプリケーション認定済み
    • 温度グレード 2:–40℃~105℃ TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 5V 電源から 3Ω へ 3.1W(THD = 10%、標準値)
  • 低い消費電流:5V で 4mA (標準値)
  • シャットダウン電流:0.01µA (標準値)
  • 最小限のポップ音で高速起動
  • 3 個のみの外付け部品
    • PSRR の向上 (-80dB) と広い電源電圧範囲 (2.5V~5.5V) によりバッテリで直接動作可能
    • 完全差動設計により RF 整流を低減
    • -63dB の CMRR により 2 つの入力カップリング コンデンサが不要

TPA6211A1-Q1 デバイスは、ほとんどの用途でプリント基板 (PCB) の占有面積がわずか 20mm2 でありながら、最低 3Ω のインピーダンスのスピーカを駆動するように設計された 3.1W モノラル完全差動アンプです。本デバイスは 2.5V~5.5V で動作し、静止電流はわずか 4mA です。TPA6211A1-Q1 デバイスは省スペースの 8 ピン HVSSOP パッケージで供給されます。

20Hz~2kHz で –80dB の電源電圧除去比、RF 整流耐性の向上、小さな PCB 占有面積、最小限のポップ音での高速起動といった特長を持つ TPA6211A1-Q1 デバイスは、緊急通報用途に優れた選択肢です。また、クラスタ チャイムやドライバーへの通知機能など、インフォテインメント / クラスタ用途の低消費電力ニーズにも対応します。

TPA6211A1-Q1 デバイスは、ほとんどの用途でプリント基板 (PCB) の占有面積がわずか 20mm2 でありながら、最低 3Ω のインピーダンスのスピーカを駆動するように設計された 3.1W モノラル完全差動アンプです。本デバイスは 2.5V~5.5V で動作し、静止電流はわずか 4mA です。TPA6211A1-Q1 デバイスは省スペースの 8 ピン HVSSOP パッケージで供給されます。

20Hz~2kHz で –80dB の電源電圧除去比、RF 整流耐性の向上、小さな PCB 占有面積、最小限のポップ音での高速起動といった特長を持つ TPA6211A1-Q1 デバイスは、緊急通報用途に優れた選択肢です。また、クラスタ チャイムやドライバーへの通知機能など、インフォテインメント / クラスタ用途の低消費電力ニーズにも対応します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPA6211T-Q1 アクティブ 車載対応、3.1W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ Pin-to-pin package upgrade with AEC-Q100 qualification
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPA6211A1 アクティブ 3.1W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ Catalog version without AEC-Q100 qualification

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA6211A1-Q1 3.1W、モノラル、完全差動オーディオ パワー アンプ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 5月 13日
技術記事 Exploring evolving trends in automotive cluster audio design PDF | HTML 2020年 2月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA6211A1EVM — TPA6211A1 評価モジュール

The TPA6211A1 is a 3.1-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 3-Ohm impedance while comsuming less than 20mm2 total board space.

The device operates from 2.5V to 5.5V while consuming only 4mA of quiescent current. The TPA6211A1 is available in a space-saving (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPA6211A1 PSpice Model

SLOM437.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPA6211A1 TINA-TI Reference Design

SLOM439.TSC (60 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPA6211A1 TINA-TI Spice Model

SLOM438.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01628 — 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載用計器クラスタで一般的に見受けられる、電源機能とドライバーへの通知機能を実装します。このデザインは、逆極性バッテリ保護機能、最小 3.5V のコールド クランク バッテリ電圧条件に対応する事前昇圧段、3.3V と 5V の各電源電圧を供給する降圧レギュレータ、通知を行うためのオーディオ アンプ回路、自動輝度制御機能の付いた LED バックライト電源、警告灯(テルテール)LED 向けにフレキシブルな診断機能の付いた LED ドライバを採用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00277 — オートモーティブ・クラスタ・チャイム、リファレンス・デザイン

This TI reference design is a 3.1-W mono fully differential audio power amplifier driving a chime and is one part of an automotive cluster system solution optimized for the mid-end cluster market. The entire cluster solution supports 4.5-40V system capabilities that can withstand cold crank, start (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ