TPL0102-EP
- Dual-Channel, 256-Position Resolution
- Non-Volatile Memory Stores Wiper Settings
- 2-mm × 2-mm, 14-Pin TSSOP Package
- 100-kΩ End-to-End Resistance (TPL0102-100)
- Fast Power-Up Response Time to Wiper Setting:
<100 µs - ±0.5 LSB INL, ±0.25 LSB DNL
(Voltage-Divider Mode) - 4 ppm/°C Ratiometric Temperature Coefficient
- I2C-Compatible Serial Interface
- 2.7- to 5.5-V Single-Supply Operation
- ±2.25 to ±2.75 V Dual-Supply Operation
- Operating Temperature Range From
–40°C to 125° - ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human Body Model
(A114-B, Class II)
- 2000-V Human Body Model
- Supports Defense, Aerospace, and Medical Applications
- Controlled Baseline
- One Assembly and Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Extended (Q) Temperature –40°c to
125°C - Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
The TPL0102-EP is a two-channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0102-EP-100 has an end-to-end resistance of 100 kΩ.
The TPL0102-EP has non-volatile memory (EEPROM) which can be used to store the wiper position. The internal registers of the TPL0102-EP can be accessed using the I2C interface.
The TPL0102-EP is available in a 14-pin TSSOP package with a specified temperature range of 40°C to 125°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPL0102-EP 256-Taps Dual-Channel Digital Potentiometer With Non-Volatile Memory データシート | PDF | HTML | 2014年 6月 11日 | ||
| * | VID | TPL0102-EP VID V6214613 | 2016年 6月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPL0102EVM — TPL0102 256-tap dual-channel digital potentiometer with I2C interface evaluation module
The TPL0102 EVM is designed to evaluate the operation and performance of the TPL0102, which is a two channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。