データシート
TPL0202-10
- Two Potentiometers With 256-Position Resolution
- Non-Volatile Memory Stores Wiper Settings
- 10-kΩ End-to-End Resistance (TPL0202-10)
- Fast Power-Up Response Time: <100 µs
- ±1 LSB INL, ±0.5 LSB DNL (Voltage-Divider Mode)
- 12 ppm/°C Ratiometric Temperature Coefficient
- SPI Serial Interface
- 2.7 to 5.5 V Single-Supply Operation
- Operating Temperature Range From –40°C to +105°C
The TPL0202 has two linear-taper digital potentiometers (DPOTs) with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0202-10 has an end-to-end resistance of 10 kΩ.
This DPOT can be used as a mechanical potentiometer replacement, allowing the user (or software) to digitally control and adjust resistance.
The TPL0202 has non-volatile memory (EEPROM) which can be used to store the wiper position for automatic recall upon power-up. The internal registers of the TPL0202 can be accessed using a SPI-compatible digital interface.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPL0202 256-Taps Dual Channel Digital Potentiometer With SPI and Non-Volatile Memory データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2017年 2月 17日 | ||
| アプリケーション概要 | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 2019年 7月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00663 — LIDAR のパルス形式タイム オブ フライト (ToF) のリファレンス デザイン
LIDAR (Light Detection and Ranging) システムは、ターゲットとの距離を測定するために、自らとその物体の間で光が往復するために要する時間を活用します。 TIDA-00663 は、LIDAR ベースの時間/デジタル コンバータ(TDC)に対応する時間測定用バックエンドと、関連フロント エンドを設計するためのリファレンス デザインです。 LIDAR のパルス形式タイム オブ フライト(ToF)をベースとするこのリファレンス デザインは、対象物との物理的な接触が不可能なアプリケーションに最適です。 代表的なアプリケーション例としては、ロボット (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。