TPS99000S-Q1

アクティブ

機能安全機能を実現する DLP® システム管理 / 照明コントローラ

製品詳細

Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP5530S-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP5530S-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
HTQFP (PZP) 100 256 mm² 16 x 16
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 2:–40℃~105℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全品質管理
    • ASIL-B までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
  • テキサス・インスツルメンツの DLP 製品向け車載システム管理デバイス:
    • 高度な電力監視、シーケンシング、保護回路
    • 2 つのダイ温度モニタ、MCU 外部ウォッチドッグ タイマ、クロック周波数モニタ
    • システムの過剰輝度検出
    • パリティ、チェックサム、パスワード レジスタ保護搭載の SPI ポート
    • 独立したシステム監視用の 2 番目の SPI ポート
  • オンチップの DMD ミラー電圧レギュレータ
    • +16V、+8.5V、-10V の DMD 制御電圧を生成
  • ダイナミック レンジが広い調光および色制御:5000:1 を超える調光比と、高いビット深度およびホワイト カラー バランスを実現
    • ダイナミック レンジが広く、多くの光学デザインをサポートする、2 つのトランスインピーダンス アンプ (TIA)
    • フレームごとに最大 63 の時間シーケンス サンプルが可能な 12 ビット ADC
    • 色およびパルス制御用の DAC およびコンパレータ機能
    • LED およびシャント制御用の FET ドライバ
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 2:–40℃~105℃の動作時周囲温度
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全品質管理
    • ASIL-B までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
  • テキサス・インスツルメンツの DLP 製品向け車載システム管理デバイス:
    • 高度な電力監視、シーケンシング、保護回路
    • 2 つのダイ温度モニタ、MCU 外部ウォッチドッグ タイマ、クロック周波数モニタ
    • システムの過剰輝度検出
    • パリティ、チェックサム、パスワード レジスタ保護搭載の SPI ポート
    • 独立したシステム監視用の 2 番目の SPI ポート
  • オンチップの DMD ミラー電圧レギュレータ
    • +16V、+8.5V、-10V の DMD 制御電圧を生成
  • ダイナミック レンジが広い調光および色制御:5000:1 を超える調光比と、高いビット深度およびホワイト カラー バランスを実現
    • ダイナミック レンジが広く、多くの光学デザインをサポートする、2 つのトランスインピーダンス アンプ (TIA)
    • フレームごとに最大 63 の時間シーケンス サンプルが可能な 12 ビット ADC
    • 色およびパルス制御用の DAC およびコンパレータ機能
    • LED およびシャント制御用の FET ドライバ

TPS99000S-Q1 システム管理および照明コントローラは、DLP553xS-Q1 および DLP462xS-Q1 チップセットの一部であり、このチップセットには、DLPC23xS-Q1 DMD ディスプレイ コントローラも含まれています。このチップセットには、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) アプリケーションで一般的な 5000:1 のディスプレイ調光、3~15,000nit の輝度範囲、緊密な色ポイント制御という要件を十分以上にサポートするため必要なすべての機能が搭載されています。

内蔵のDMD高電圧レギュレータは、DMDミラー基準電圧を供給し、要求される厳しい公差を満たしています。電源シーケンス ICおよびモニタは、チップセット全体について、電源オンと電源オフのイベントの確実な調整を行います。

TPS99000S-Q1 照明コントローラには、12 ビット ADC、2 つの DAC (12 ビットおよび 10 ビット)、2 つの高性能フォトダイオード信号コンディショニング トランスインピーダンス アンプ (TIA) が、照明制御システムの中核コンポーネントの 1 つとして内蔵されています。このADCは、ビデオ フレームごとに最大63のイベントを自動的にサンプリングできます。

高度なシステム ステータス監視回路により、ディスプレイ のサブシステムの動作状況をリアルタイムで確認できます。この監視回路には、2 つのプロセッサ ウォッチドッグ回路、2 つのダイ温度モニタ、包括的な電源モニタによる過電圧および低電圧の検出、SPI バス トランザクション上でのバイト レベル パリティによるチェックサムおよびパスワード レジスタ保護、過剰輝度の監視回路、その他の内蔵テスト機能が含まれます。

TPS99000S-Q1 システム管理および照明コントローラは、DLP553xS-Q1 および DLP462xS-Q1 チップセットの一部であり、このチップセットには、DLPC23xS-Q1 DMD ディスプレイ コントローラも含まれています。このチップセットには、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) アプリケーションで一般的な 5000:1 のディスプレイ調光、3~15,000nit の輝度範囲、緊密な色ポイント制御という要件を十分以上にサポートするため必要なすべての機能が搭載されています。

内蔵のDMD高電圧レギュレータは、DMDミラー基準電圧を供給し、要求される厳しい公差を満たしています。電源シーケンス ICおよびモニタは、チップセット全体について、電源オンと電源オフのイベントの確実な調整を行います。

TPS99000S-Q1 照明コントローラには、12 ビット ADC、2 つの DAC (12 ビットおよび 10 ビット)、2 つの高性能フォトダイオード信号コンディショニング トランスインピーダンス アンプ (TIA) が、照明制御システムの中核コンポーネントの 1 つとして内蔵されています。このADCは、ビデオ フレームごとに最大63のイベントを自動的にサンプリングできます。

高度なシステム ステータス監視回路により、ディスプレイ のサブシステムの動作状況をリアルタイムで確認できます。この監視回路には、2 つのプロセッサ ウォッチドッグ回路、2 つのダイ温度モニタ、包括的な電源モニタによる過電圧および低電圧の検出、SPI バス トランザクション上でのバイト レベル パリティによるチェックサムおよびパスワード レジスタ保護、過剰輝度の監視回路、その他の内蔵テスト機能が含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS99000-Q1 アクティブ DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® システム管理/照明コントローラ Non-functional safety version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS99000S-Q1 システム管理 および照明 コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板

DLP5530PGUQ1EVM 評価基板 (EVM) は、高性能の拡張現実ヘッド アップ ディスプレイ (AR HUD) 向け画像生成ユニット (PGU) をサポートする設計を採用した車載プロジェクタです。DLP5530PGUQ1EVM を採用すると、光学素子と LED 光源を組み合わせた高性能プロジェクタ ソリューションを実現できるため、開発期間と市場投入期間を短縮できます。また、ディフューザ / ディフューザ ハウジングと組み合わせることで、包括的な PGU を形成できます。このプロジェクタは DLP5530-Q1 チップセットとエレクトロニクス EVM をベースとしています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

DLP5530Q1EVM — DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板

DLP5530Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP5530-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP5530-Q1 チップセットは、0.55 インチ DMD (1152 x 576)、DLPC230-Q1 DMD コントローラ、TPS99000-Q1 PMIC で構成されています。この評価基板 (EVM) を光学系、RGB LED、フォトダイオードと組み合わせると、ヘッド アップ ディスプレイや透過式ウィンドウ ディスプレイなどの車載ディスプレイ アプリケーションに適した、車載グレード DLP (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PZP) 100 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ