TRF371135
- Frequency Range: 1700 MHz to 6000 MHz
- Integrated Baseband Programmable-Gain Amplifier
- On-Chip Programmable Baseband Filter
- High Out-of-Band IP3: 22 dBm at 3550 MHz
- High Out-of-Band IP2: 52 dBm at 3550 MHz
- Hardware and Software Power Down
- Three-Wire Serial Interface
- Single Supply: 4.5-V to 5.5-V Operation
- Silicon Germanium Technology
- APPLICATIONS
- Multicarrier Wireless Infrastructure
- WiMAX
- High-Linearity Direct-Downconversion Receiver
- LTE (Long Term Evolution)
All trademarks are the property of their respective owners.
The TRF371135 is a highly linear and integrated direct-conversion quadrature demodulator. The TRF371135 integrates balanced I and Q mixers, LO buffers, and phase splitters to convert an RF signal directly to I and Q baseband. The on-chip programmable-gain amplifiers allow adjustment of the output signal level without the need for external variable-gain (attenuator) devices. The TRF371135 integrates programmable baseband low-pass filters that attenuate nearby interference, eliminating the need for an external baseband filter.
Housed in a 7-mm × 7-mm QFN package, the TRF371135 provides the smallest and most integrated receiver solution available for high-performance equipment.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TRF371135 Integrated IQ Demodulator データシート (Rev. A) | 2010年 3月 5日 | |||
| 技術記事 | Can a clock generator act as a jitter cleaner? | PDF | HTML | 2017年 3月 23日 | |||
| 技術記事 | Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer | PDF | HTML | 2017年 1月 10日 | |||
| 技術記事 | A survival guide to scaling your PLL loop filter design | PDF | HTML | 2016年 11月 22日 | |||
| ユーザー・ガイド | TSW6011EVM Quick Start Guide (Rev. D) | 2016年 8月 17日 | ||||
| 技術記事 | What to do when your PLL does not lock | PDF | HTML | 2016年 7月 12日 | |||
| 技術記事 | Issues with jitter, phase noise, lock time or spurs? Check the loop-filter bandwid | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 | |||
| アプリケーション・ノート | DC Offset Auto-Calibration of TRF371x | 2009年 11月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRF371135EVM — TRF371135EVM 評価モジュール
The TRF371135EVM is the evaluation module for the TRF371135 device. The TRF371135 is a direct conversion quadrature demodulator which integrates programmable baseband filters, adjustable DC offset correction, and output buffer amplifiers for driving high speed ADCs. The TRF371135 is suited for (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。