TSC2117
- 3mWの低消費電力で48kHzステレオ再生
- 8kHz ~ 192kHzのサンプル・レートをサポートするステレオ・オーディオDACとモノラルADC
- 命令プログラミングが可能なminiDSPを録音および再生パスに実装
- 低音強調/高音/EQ調整対応録音用に最大5、再生用に最大6のバイクワッド・フィルタ
- バッテリを直接接続できるステレオ1.29W Class-DBTL 8Ωスピーカー・ドライバ
- 自律型タイミング制御によるSmart 4線式タッチ・スクリーン・コントローラ
- プログラマブル・ゲイン・アンプ
- マイク・バイアス
- オーディオADCパスのマイク入力対応ハードウェア実装AGC
- デジタル・マイク・インターフェイス
- デジタル・ミキシング機能
- ピン制御またはレジスタ制御によるデジタル再生音量設定
- プログラマブル12ビットSAR ADC
- 温度測定、バッテリ測定、補助測定用の機能を内蔵
- プログラマブルDRCによるデジタル再生
- タッチ・パッドが押されたときにビープ音を鳴らす正弦波発生回路
- プログラマブル・デジタル・オーディオ・プロセッサ用のPLLを内蔵
- SPI、I2C、およびI2Sシリアル・インターフェイス
- SPI、I2Cのレジスタを自動インクリメント
- 完全なパワーダウン制御
- 電源:
- アナログ:2.7V ~ 3.6V
- デジタル・コア:1.65V ~ 1.95V
- デジタルI/O:1.1V ~ 3.6V
- Class-D:2.7V ~ 5.5V(SLVDDおよびSRVDD ≥ AVDD)
- 7mm×7mmの48-QFNパッケージ
- アプリケーション
- 携帯型ゲーム機
- モバイル・インターネット・デバイス
- 適応型フィルタリング・アプリケーション
All trademarks are the property of their respective owners
TSC2117は、低電力、高集積、高性能のコーデック/タッチ・スクリーン制御回路であり、ステレオClass-Dスピーカー・ア ンプ、ステレオ・オーディオDAC、モノラル・オーディオADC、およびSAR ADCを搭載しています。
TSC2117は、16ビットのステレオ再生およびモノラル録音機能をサポートします。また、マイク・インターフェイス、ヘッ ドホン・ドライバ、スピーカー・ドライバなど、いくつかのアナログ機能も内蔵しています。TSC2117には、デジタル・オー ディオ信号処理用に2つのプログラマブル可能なminiDSPが搭載されています。デジタル・オーディオ・データ形式としては、 一般的なオーディオ標準プロトコル(I2S、前詰め/後詰め)をマスタ、スレーブ、DSP、およびTDMモードで選択できます。 プログラマブル・デジタル信号処理ブロックのプログラム済みモードによって、低音強調、高音、EQ調整をサポートしてい ます。また、内蔵PLLにより、デジタル信号処理ブロックで必要となる高速クロックを提供します。音量レベルは、ピン制御 またはレジスタ制御によって調整できます。
TSC2117には、ドライバ内蔵の4線式抵抗性タッチ・スクリーンをサポートする12ビット・コンバータが搭載されています。 すべての機能をI2CまたはSPIインターフェイス経由で制御できます。また、プログラマブルなビープ発生回路を内蔵していま す。タッチ・スクリーン・モードでの内蔵プロセッサは多くの機能を提供し、特にホスト・プロセッサやインターフェイス・ バスのオーバーヘッドを低減することができことができます。TSC2117には、システム電圧測定用に3つの専用アナログ入力 があり、SAR ADCによって読み取り可能な温度センサが内蔵されています。TSC2117は、7mm×7mmの48ピンQFNパッケー ジで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | オーディオ・コーデック、内蔵ヘッドフォン/スピーカ・アンプ、タッチ・スクリーン制御 データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2011年 2月 4日 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点