TSMU818A030
- 8 チャネル 4 象限 PMU
- FV、FI、FZ (高インピーダンス)、MV、および MI 機能
- プログラム可能な電流範囲
- 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 範囲
- 外付け RSENSE により ±100mA
- 30V の FV スパン (非対称範囲選択)
- 10µF までの CLOAD で安定動作
- チャネル独立の DAC
- 複数の電圧範囲を持つ 18 ビット強制 DAC
- 16 ビット オフセット、電圧クランプ DAC
- 15 ビット電流クランプ DAC
- 真の 18 ビット エンドポイント性能による、オフセット誤差およびゲイン誤差の較正
- デュアル構成状態のデジタル アーキテクチャ
- 高速電流クランプ
TSMU818A030 は、8 個の独立したチャネルで構成された、高性能、高集積のパラメトリック測定ユニット (PMU) です。各チャネルには、強制電圧アンプへのプログラム可能な入力レベルを設定する 1 つの電圧出力 DAC と、2 つのクランプ入力 DAC が内蔵されています。抵抗による 5 つのプログラム可能な強制電流および測定電流範囲として ±5µA から ±100mA の範囲が利用可能です。これらの範囲のうち 4 つは、オンチップの検出抵抗を使用します。
8 個のチャネルに対する測定は、ワイヤード OR 構成で多重化できるため、外部マルチプレクサは不要です。各チャネル用の個別の測定出力も利用可能です。これらの PMU 機能は、SPI 互換のシンプルなシリアル インターフェイスを使用して制御できます。80MHz のインターフェイス クロックで、デュアル ステート ダブル バッファ アーキテクチャによる、高速でのモード更新および状態変更が可能になっています。構成レジスタにより、強制条件または測定条件、DAC レベル、選択した電流範囲を簡単に変更できます。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
詳細なデータシートを入手できます。ご請求
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TSMU818A030EVM — TSMU818A030 の評価基板
TSMU818A030 の評価基板 (EVM) は、EVM GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用してプログラム可能な 8 個の出力チャネルを搭載しているほか、他の外部設定に合わせて選択可能な複数のジャンパも実装しています。この評価基板 (EVM) を制御するには、FTDI デバイスと USB を経由し、TSMU818A030EVM GUI ソフトウェアを実行している PC (パーソナル コンピュータ) に接続します。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ACQ) | 144 | Ultra Librarian |
FCBGA (AMO) | 196 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点