3220UFP-DGLEVM
HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 上行端口控制器评估模块
3220UFP-DGLEVM
概述
HD3SS3220 UFP 软件狗 EVM 旨在评估用于 UFP 实现的 HD3SS3220 器件。此 EVM 还可用作将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。
特性
- 即插即用设计
- 该 EVM 通过来自 USB-C 连接的 5V VBUS 供电。
- A 型插座可用于连接到 USB 传统器件。USB Type-C™ 器件可连接到 EVM 上提供的 USB Type-C 插座。
- USB Type-C 器件可连接到 EVM 上提供的 USB Type-C 插座
- 通过 HD3SS3220 对 USB3 TX 和 RX 信号进行多路复用,从而支持 USB Type-C 端口上的两个连接方向。
- 3220UFP-DGLEVM INT-0027 board
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
立即订购并开发
评估板
3220UFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 上行端口控制器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | HD3SS3220 UFP Dongle Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018年 11月 21日 | |||
数据表 | HD3SS3220 具有超高速 2:1 多路复用器的 USB Type-C DRP 端口控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 7月 6日 | |
证书 | 3220UFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |