551012922-001

SC-70 放大器通用评估板

551012922-001

概述

National Semiconductor offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can be chosen from any of the following three popular sizes: 1206, 0805, and, 0603. The op amp can then be tested under the conditions of your choice.

The 551012922-001 Evaluation Board allows quick and easy evaluation of the part. You need only supply an analog input signaland a power supply to the evaluation board.

特性
  • Universal for all low voltage, low power op amps.
  • Dual sided layout for different pin-outs.
  • Accommodates components of any of these sizes:
         1206
         0805
         0603
  • Quick and easy evaluation.

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
LMV641 10MHz、12V 低功率放大器 LMV771 单通道、低失调电压、低噪声、RRO 运算放大器 LMV841 单通道 CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围运算放大器 LMV841-Q1 汽车类、CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围运算放大器

 

通用运算放大器
LMV301 单路 5V 1MHz 低 0.182pA 偏置电流运算放大器 LMV551 单通道、5.5V、3MHz、低静态电流 (37μA) 运算放大器 LMV651 单路、5.5V、12MHz 运算放大器 LMV831 单路、5.5V、3.3MHz、64mA 输出电流、低噪声 (12nV/√Hz) 运算放大器 LMV851 单路、5.5V、8MHz、62mA 输出电流、低噪声 (11nV/√Hz) 运算放大器 LMV861 单路、5.5V、31MHz、高输出电流 (150mA)、低噪声 (8nV/√Hz) 运算放大器 LPV511 单路、12V、27kHz 运算放大器 LPV521 单通道、5.5V、6.2kHz、350nA 静态电流、1.6V 电源电压(最小值)、RRIO 运算放大器 TLV521 单路、5.5V、6kHz、超低静态电流 (350nA)、RRIO 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 551012922-001/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持