LMV301
- Input Bias Current: 0.182 pA
- Gain Bandwidth Product: 1 MHz
- Supply Voltage at 1.8V: 1.8 to 5 V
- Supply Current: 150 µA
- Input Referred Voltage Noise at 1kHz: 40nV/√Hz
- DC Gain (600Ω Load): 100 dB
- Output Voltage Range at 1.8V: 0.024 to 1.77 V
- Input Common-Mode Voltage Range: −0.3 to ±1.2 V
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMV301 CMOS operational amplifier is ideal for single supply, low voltage operation with an ensured operating voltage range from 1.8V to 5V. The low input bias current of less than 0.182pA typical, eliminates input voltage errors that may originate from small input signals. This makes the LMV301 ideal for electrometer applications requiring low input leakage such as sensitive photodetection transimpedance amplifiers and sensor amplifiers. The LMV301 also features a rail-to-rail output voltage swing in addition to a input common-mode range that includes ground. The LMV301 will drive a 600Ω resistive load and up to 1000pF capacitive load in unity gain follower applications. The low supply voltage also makes the LMV301 well suited for portable two-cell battery systems and single cell Li-Ion systems.
The LMV301 exhibits excellent speed-power ratio, achieving 1MHz at unity gain with low supply current. The high DC gain of 100dB makes it ideal for other low frequency applications.
The LMV301 is offered in a space saving SC70 package, which is only 2.0X2.1X1.0mm. It is also similar to the LMV321 except the LMV301 has a CMOS input.
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | Low Input Bias Current 1.8V Op Amp w/Rail-to-Rail Output 数据表 (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | |||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
551012922-001 — SC-70 放大器通用评估板
National Semiconductor offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点