ABACO-3P-FMC120
概述
The Abaco FMC120 provides four 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) and four 16-bit digital-to-analog converters (DACs). The module highlights two products from Texas Instruments: the ADS54J60 two-channel, 16-bit, 1-GSPS ADC (two) and the DAC39J84 four-channel, 16-bit, 2.8-GSPS DAC (one) in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector using the JEDEC JESD204B data-converter digital interface.
FMC120 is mechanically and electrically compliant to the FMC standard (ANSI/VITA 57.1). The card connects to an FPGA carrier card through a standard high-pin count (HPC) connector.
高速 ADC (≥10MSPS)
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | ADS54J60 双通道 16 位 1.0GSPS 模数转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 6月 4日 | |
数据表 | DAC39J84 具有 12.5Gbps JESD204B 接口的四通道、16 位、2.8GSPS 数模转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 3月 29日 |
相关设计资源
硬件开发
评估板
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。