驱动程序或库
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW
ADC 能量计量库软件
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW
概述
ADC 能量计量库软件包使用高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现了各种计量参数,通常用于测量电表、配电单元 (PDU) 和断路器的能量。
该 ADC 对通道在高达 8kHz 时的输出进行采样,以测量主交流电源各分支的电流和电压。该软件库在宽输入电流范围(0.05A 至 100A)内能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成片上系统 (SoC) 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对电流传感器输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。
该软件包含可实现 ADC 与 Arm® Cortex®-Mx 微处理器 (MCU) 间通信的硬件抽象层,以及用于计算能量测量值的库和电表示例应用。多相电表应用在 Arm Cortex-M4 MSP432P 微处理器上开发和测试,但也可以使用硬件抽象层移植到其他微处理器上。
还包括一个 Windows® PC GUI,用于显示 TIDA-010037 和 TIDA-010036 参考设计中的计量参数。
特性
该软件专门支持计算各种能量测量计量参数,包括:
- 具有脉冲生成输出的总相位和每相位有功 (kWh)、无功 (kvarh) 和视在电能 (kVAh)
- 总相位和每相位有功 (kW)、无功 (kvar) 和视在功率 (kVA)
- 总相位和每相位基本有功电能
- 总相位和每相位基本有功功率
- 总相位和每相位功率因数
- 每相位电压和电流均方根 (RMS)
- 线频率
- 电源电压骤降、骤升、中断以及欠压和过压偏差
- 每相位电压总谐波失真 (THD)
- 每相位电流 THD
- 相间电压角度
- 每相位过零
- 定点和浮点校准因数
- 计量计算库
- 用于 ADC 和微处理器的硬件抽象层
- 多相电量计示例应用
- 测试报告
- Windows PC GUI 显示电量计应用的计量参数
- Code Composer Studio™ 集成开发环境 和 IAR 嵌入式工作平台项目
下载
驱动程序或库
ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-MAC — 用于 ADS131M0x 的 ADC 能量计量库软件(macOS® 安装程序)
ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-MAC — 用于 ADS131M0x 的 ADC 能量计量库软件(macOS® 安装程序)
驱动程序或库
ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-WIN — 用于 ADS131M0x 的 ADC 能量计量库软件(Windows® 安装程序)
ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-WIN — 用于 ADS131M0x 的 ADC 能量计量库软件(Windows® 安装程序)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 紧凑型多通道电流感测 | 英语版 | PDF | HTML | 2021-11-22 |