TIDA-010036

使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计

TIDA-010036

设计文件

概述

此参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现 0.5 级单相电能测量。结合分流传感器和紧凑型抗磁干扰电源,该设计可提供对磁篡改攻击的抵御能力。该设计还能够检测因中性线断开导致的潜在篡改问题。高性能 ARM Cortex-M4 MCU 计算计量值并结合 8kHz 采样率,可增加电能质量功能,例如独立谐波分析。

特性
  • 在 50mA 至 90A 输入范围内测试 0.5 级单相计量
  • 计算参数包括有功和无功电能和功率、RMS 线路电流、RMS 中性线电流、RMS 电压、功率因数和线路频率
  • 利用低功耗电流检测模式检测潜在的篡改攻击
  • 具有电源正常指示和电源故障警报、使用有源钳位电容压降稳压器的紧凑型非磁性电源
  • 具有 5kV RMS 隔离的 RS-485 和 RS-232 接口
  • 经过测试的完整参考设计(配有硬件文件和设计指南)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU663A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZM3.PDF (395 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZM2.PDF (168 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZM5.ZIP (14699 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFG0.ZIP (1889 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZM4.PDF (1818 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZM1.PDF (634 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7720EMC 性能优异的双通道、2/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A78120mA 智能电容降压型低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1500具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3232E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3840具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的毫微功耗高输入电压监控器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS131M04四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7731EMC 性能优异的三通道、2/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010037 使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计

软件开发

应用软件和框架
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW ADC 能量计量库软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频