TIDA-010037
使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计
TIDA-010037
概述
此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级分相电能测量。该独立 ADC 对电流变压器 (CT) 在高达 8kHz 时的输出进行采样,以测量主交流电源各分支的电流和电压。该参考设计在宽输入电流范围(0.05 – 100 安培)下能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成 SoC 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对电流变压器输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。此参考设计使用 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 主机微控制器计算电能计量参数。 通过仅启用全部能量测量参数的子集,该设计还可以使用 32ksps 的 ADC 采样率。
特性
- 电表分相计量,符合 10000:1 输入范围的 ANSI C12.20 0.1 级有功电能精度要求
- 有功和无功电能和功率、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率计算
- 具有 5kV RMS 隔离的隔离式 RS-232 和 RS-485
- 具有电流限制及过压和欠压保护的通信模块扩展
- 在 50mA 至 100A 输入范围内进行了测试
- 经过测试的完整参考设计(配有硬件文件和设计指南)
- 当 ADC 采样率提高到 32ksps 时,仍可获得很高的有功电能精度
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电表参考设计 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-11-14 |