Obsolete tool
This tool is obsolete and no longer available for purchase.
ADC32J25 EVM 展示了低功耗双通道 160Msps 12 位 ADC 的性能。 它包括 ADC32J25 器件和一个可选的直流耦合 THS4541 有源接口信号路径。LMK04828 和 TI 稳压器提供 JESD204B 时钟以提供必要的电压。 ADC 的输入端默认连接至变压器输入端,该输入端可连接至 50ohm 单端信号源。 如果需要直流耦合路径,则使用 THS4541 提供可选路径。 这可以通过移动一些焊接跳线来选择。 时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50 欧姆单端时钟源。 可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。 通过板载 USB 连接和 GUI 访问寄存器。
This tool is obsolete and no longer available for purchase.
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018-8-24 | |||
| 证书 | ADC32J25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |