ADC3444
- 四通道
- 14 位分辨率
- 单电源:1.8V
- 串行低压差分信号 (LVDS) 接口
- 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器
- fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 72.4dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 87dBc
- 超低功耗:
- 125MSPS 时为每通道 98mW
- 通道隔离:105dB
- 内部抖动和斩波
- 支持多芯片同步
- 与 12 位版本器件之间具有引脚到引脚兼容性
- 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-56 (8mm x 8mm)
ADC344x 器件属于高线性度、超低功耗、四通道、14 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。输入时钟分频器可给予系统时钟架构设计更高的灵活性,同时 SYSREF 输入可实现整个系统同步。
ADC344x 系列支持串行低压差分信令 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成密度。串行 LVDS 接口为双线制,通过两个 LVDS 对串行输出每个 ADC 数据。此外,也可提供单线制串行 LVDS 接口。内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 14 位输出数据时所使用的位时钟。除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC344x 四通道、14 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 5月 16日 |
| 白皮书 | Minimum Power Specifications for High-Performance ADC Power-Supply Designs | 2016年 3月 31日 | ||||
| 技术文章 | Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 2 | PDF | HTML | 2015年 9月 4日 | |||
| 技术文章 | Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 1 | PDF | HTML | 2015年 9月 3日 | |||
| 技术文章 | How to filter out noise in your DC/DC design | PDF | HTML | 2015年 8月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC3444EVM — ADC3444 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器评估模块
ADC3444 EVM 展示了低功耗四通道 125Msps 14 位 ADC 的性能。该产品包含 ADC3444 器件和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。ADC 的输入连接到变压器输入,该变压器输入可连接到 50 欧姆单端信号源。时钟输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50 欧姆单端时钟源。此外,还提供了一个 SYSREF 输入,以实现系统完全同步。通过板载 USB 连接和 GUI 访问寄存器。 为了实现完整的评估系统,TI 还提供 TSW1400 数据采集卡和高速数据转换器专业软件。
用户指南:
PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。