ADS122S14EVM-PDK
ADS122S14 评估模块
ADS122S14EVM-PDK
概述
利用 ADS122S14EVM 和 ADS122C14EVM 评估模块 (EVM),用户可以评估具有串行外设接口 (SPI) 的 ADS122S14 和具有内部集成电路 (I2C) 接口的 ADS122C14 的功能。这些器件是精密的低功耗 8 通道 24 位 64kSPS Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有灵活的输入多路复用器和低噪声可编程增益放大器 (PGA)。该 EVM 套件包含 ADC 器件和用作 USB 转 PC 图形用户界面 (GUI) 通信桥的随附精密 ADC 主板 (PAMB),使计算机软件能够通过 USB 与 ADC 进行通信,从而进行数据采集、配置和数据分析。
特性
- 具有 8 个独立可选输入的 ADS122S14 或 ADS122C14
- 模拟电压 (AVDD) 和数字电压 (DVDD) 的宽电源范围
- 多个电压基准选项:内部可编程 1.25V 或 2.5V 电压基准或由输入端子块提供的外部比例基准
- 输入端子块有助于轻松测量多种类型的模拟温度或桥式传感器
- 用于通信和配置的 SPI 或 I2C 接口
立即订购并开发
评估板
ADS122S14EVM-PDK — ADS122S14 评估模块
ADS122S14EVM-PDK — ADS122S14 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS122S14EVM-PDK-GUI — ADS122S14EVM-PDK GUI installer
支持的产品和硬件
ADS122S14EVM-PDK-GUI — ADS122S14EVM-PDK GUI installer
Software installer
文档
Manifest
发布信息
Evaluation GUI for the ADS122S14EVM-PDK
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADS122S14EVM 和 ADS122C14EVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-12-2 |
| 证书 | ADS122S14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025-4-17 |