产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), Integrated Temp Sensor , GPIO, Integrated oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.103 Analog supply voltage (min) (V) 1.74 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), Integrated Temp Sensor , GPIO, Integrated oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.103 Analog supply voltage (min) (V) 1.74 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 低功耗(低至 57µA)
  • 宽电源电压范围:
    • 模拟:1.74V 至 3.6V
    • 数字:1.65V 至 3.6V
  • 可编程增益: 0.5 至 256
  • 可编程数据速率(高达 64kSPS)和速度模式,用于权衡功耗和噪声性能
  • 使用单周期趋稳数字滤波器在 20SPS 或 25SPS 下实现同步 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 具有 8 独立可选输入的模拟多路复用器
  • 双匹配可编程电流源
  • 内部可编程电压基准:1.25V 或 2.5V,漂移为 25ppm/°C(最大)
  • 内部 1%(最大)高精度振荡器
  • 内部温度传感器
  • 四个通用 I/O(推挽或开漏输出)
  • SPI 兼容接口,具有可选的 CRC 和菊花链功能
  • 低功耗(低至 57µA)
  • 宽电源电压范围:
    • 模拟:1.74V 至 3.6V
    • 数字:1.65V 至 3.6V
  • 可编程增益: 0.5 至 256
  • 可编程数据速率(高达 64kSPS)和速度模式,用于权衡功耗和噪声性能
  • 使用单周期趋稳数字滤波器在 20SPS 或 25SPS 下实现同步 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 具有 8 独立可选输入的模拟多路复用器
  • 双匹配可编程电流源
  • 内部可编程电压基准:1.25V 或 2.5V,漂移为 25ppm/°C(最大)
  • 内部 1%(最大)高精度振荡器
  • 内部温度传感器
  • 四个通用 I/O(推挽或开漏输出)
  • SPI 兼容接口,具有可选的 CRC 和菊花链功能

ADS1x2S14 是精密低功耗 16 位和 24 位模数转换器 (ADC),提供了许多集成功能,可降低最常见传感器测量应用中的系统成本和元件数量。这些器件通过灵活的输入多路复用器 (MUX)、低噪声可编程增益放大器 (PGA)、可编程低漂移电压基准、两个可编程激励电流源、振荡器和温度传感器实现 八 模拟输入。

四种速度模式以及 20SPS 至 64kSPS 的可编程输出数据速率,可优化每种应用的功耗和噪声性能。在 20SPS 和 25SPS 的输出数据速率下,集成数字滤波器提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制并实现单周期趋稳。

ADS1x2S14 是精密低功耗 16 位和 24 位模数转换器 (ADC),提供了许多集成功能,可降低最常见传感器测量应用中的系统成本和元件数量。这些器件通过灵活的输入多路复用器 (MUX)、低噪声可编程增益放大器 (PGA)、可编程低漂移电压基准、两个可编程激励电流源、振荡器和温度传感器实现 八 模拟输入。

四种速度模式以及 20SPS 至 64kSPS 的可编程输出数据速率,可优化每种应用的功耗和噪声性能。在 20SPS 和 25SPS 的输出数据速率下,集成数字滤波器提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制并实现单周期趋稳。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS122S14 正在供货 具有 PGA、VREF、两个 IDAC 和 SPI 的八通道 24 位 64kSPS Δ-Σ ADC Higher resolution (24-bits)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS1x2S14 低功耗 16 位和 24 位 8 通道 64kSPS Δ-Σ ADC, 具有 PGA、电压基准和 SPI 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 26日
应用手册 使用精密 ADC 的 K 型热电偶测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 RTD 测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 18日
应用手册 热电偶测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 使用精密 Delta-Sigma ADC 进行 RTD 断线检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 19日
应用手册 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 13日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
应用简报 Low-Cost, Single-Chip, Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A) 2018年 5月 4日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS122S14EVM-PDK — ADS122S14 评估模块

利用 ADS122S14EVM 和 ADS122C14EVM 评估模块 (EVM),用户可以评估具有串行外设接口 (SPI) 的 ADS122S14 和具有内部集成电路 (I2C) 接口的 ADS122C14 的功能。这些器件是精密的低功耗 8 通道 24 位 64kSPS Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有灵活的输入多路复用器和低噪声可编程增益放大器 (PGA)。该 EVM 套件包含 ADC 器件和用作 USB 转 PC 图形用户界面 (GUI) 通信桥的随附精密 ADC 主板 (PAMB),使计算机软件能够通过 USB 与 ADC 进行通信,从而进行数据采集、配置和数据分析。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

ADC-TEMP-SENSOR-FW Temperature-sensor firmware source files

This temperature-sensor linearization firmware provides a software routine for measuring and linearizing most common temperature sensors, including resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors (NTC, PTC, etc.) and analog temperature sensors.

This software includes an (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

ADS122S14-C-EXAMPLE-CODE ADS122S14 C code example

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS122S14
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频