ADS125H18EVM-PDK
ADS125H18 评估模块
ADS125H18EVM-PDK
概述
ADS125H18 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS125H18 性能的平台。ADS125H18 一款 24 位、8 通道多路复用 ΔΣ 模数转换器 (ADC),可直接测量工业过程级输入信号(10V 电压和 4mA–20mA 电流)。ADS125H18 提供高达 1MSPS 的采样率、灵活的序列发生器、低噪声电压基准和许多诊断特性,有助于设计高可靠性系统。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS125H18EVM-PDK 可以简化对器件的评估。
特性
- 具有进行 ADS125H18 诊断测试和准确性能评估所需的硬件和软件
- PHI 控制器板提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS125H18 的通信接口,实现数字输入和输出
- 适用于 64 位 Microsoft® Windows® 10 操作系统的易用评估软件
- 该软件套件包括用于数据采集、直方图分析和频谱分析的图形工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后处理的配置
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 评估模块
ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 评估模块
支持软件
ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS125H18 C Example Code
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
硬件开发
评估板
ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS125H18 C Example Code
产品
精密 ADC
硬件开发
评估板
发布信息
Initial Release
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS125H18EVM-PDK-GUI — ADS125H18EVM-PDK GUI software
支持的产品和硬件
ADS125H18EVM-PDK-GUI — ADS125H18EVM-PDK GUI software
Software installer
文档
Manifest
发布信息
- Minor bug fixes related to data rate & latency calculations.
- Changed PHI installation procedure to improve customer experience.
新增功能
- Updated register map details.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADS125H18 评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-9 | |
| 证书 | ADS125H18EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-5-12 |