产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 20 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, Small Size, Temp. Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 20 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, Small Size, Temp. Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RHB) 36 25 mm² 5 x 5
  • 可编程数据速率高达 1.067MSPS
  • 集成精密匹配电阻器的高阻抗分压器
  • 具有 17 路可独立选择的输入的模拟多路复用器:
    • 多达 8 路全差动输入
    • 多达 16 路单端输入
  • 轨到轨模拟输入缓冲器和基准缓冲器
  • 内部电压基准,可选输出 2.5V 或 4.096V
  • 故障检测和监测器电路
  • 通用 I/O
  • 内部振荡器:25.6MHz,精度为 1%
  • 通道自动序列发生器和 FIFO 缓冲器
  • 借助低延迟数字滤波器,在 ≤ 25SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
  • 具有四种速度模式的电源可扩展架构
  • 可编程数据速率高达 1.067MSPS
  • 集成精密匹配电阻器的高阻抗分压器
  • 具有 17 路可独立选择的输入的模拟多路复用器:
    • 多达 8 路全差动输入
    • 多达 16 路单端输入
  • 轨到轨模拟输入缓冲器和基准缓冲器
  • 内部电压基准,可选输出 2.5V 或 4.096V
  • 故障检测和监测器电路
  • 通用 I/O
  • 内部振荡器:25.6MHz,精度为 1%
  • 通道自动序列发生器和 FIFO 缓冲器
  • 借助低延迟数字滤波器,在 ≤ 25SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
  • 具有四种速度模式的电源可扩展架构

ADS125H18 是一款高压输入、多路复用 8/16 通道、24 位、Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),数据速率高达 1MSPS,可配置为接受多达 8 路全差分模拟输入或多达 16 路单端模拟输入。每路输入都包含一个高阻抗分压器,其中集成了精密匹配电阻器,可将输入电压按比例缩小至 ADC 的输入范围。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗。

ADS125H18 具有一个通道自动序列发生器和一个 FIFO(先入先出)缓冲器。电源可扩展架构提供了四种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。

小型的 5mm × 5mm VQFN 封装专为空间有限的应用而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS125H18 是一款高压输入、多路复用 8/16 通道、24 位、Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),数据速率高达 1MSPS,可配置为接受多达 8 路全差分模拟输入或多达 16 路单端模拟输入。每路输入都包含一个高阻抗分压器,其中集成了精密匹配电阻器,可将输入电压按比例缩小至 ADC 的输入范围。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗。

ADS125H18 具有一个通道自动序列发生器和一个 FIFO(先入先出)缓冲器。电源可扩展架构提供了四种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。

小型的 5mm × 5mm VQFN 封装专为空间有限的应用而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS125H18 8/16 通道, 1MSPS , 24 位,Δ-Σ ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 7月 28日
应用手册 利用 ADS125H18 设计符合 EMC 标准的高精度电压 (±10V) 和 电流 (4-20mA) 输入测量系统 PDF | HTML 2026年 7月 20日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
产品概述 PLC 模拟输入前端架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 1日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 评估模块

ADS125H18 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS125H18 性能的平台。ADS125H18 一款 24 位、8 通道多路复用 ΔΣ 模数转换器 (ADC),可直接测量工业过程级输入信号(10V 电压和 4mA–20mA 电流)。ADS125H18 提供高达 1MSPS 的采样率、灵活的序列发生器、低噪声电压基准和许多诊断特性,有助于设计高可靠性系统。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS125H18EVM-PDK 可以简化对器件的评估。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE ADS125H18 C Example Code

Start developing your embedded solution with example code for the ADS125H18 using an MSPM0 Launchpad
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010988 — 具有单电源的八通道 V 和 I 组合模拟输入模块参考设计

TIDA-010988 是一款适用于工业自动化应用的八通道、2 端子输入模拟输入模块。每个通道支持可通过软件选择的电压范围(0V 至 10V,±10V)以及电流范围(4mA 至 20mA,±20mA)。该设计实现了一个高密度隔离模拟输入模块,可由单个 24V 现场电源或 5V USB 供电。通过使用 ADS125H18 的片选转发特性,该设计实现了共享 SPI 架构,从而减少了所需的数字隔离通道数量。该系统经过设计,可在整个温度范围内实现优于 0.1%(电压输入)和 0.2%(电流输入)的系统绝对精度误差。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频