ADS8168EVM-PDK

ADS8168 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

ADS8168EVM-PDK

立即订购

概述

ADS8168 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8168 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台。ADS8168EVM-PDK 包括 ADS8168EVM 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

特性
  • 包含对 ADS8168 ADC 进行诊断测试以及准确的性能评估所需的硬件和软件
  • 无需外部电源
  • 交货时随带 PHI 控制器,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 ADS8168EVM,以实现电力输送以及数字输入/输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统的易用评估软件
  • 软件套件包含可用于以下方面的图形工具:
    • 数据采集
    • 光谱分析
    • 输出代码直方图生成
    • 线性分析

  • ADS8168 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM7705 低噪声负偏置发生器

 

Precision ADCs
ADS8166 具有 VREF、VREF 缓冲器和直接传感器接口的 16 位、250kSPS、8 通道 SAR ADC ADS8167 具有 VREF、VREF 缓冲器和直接传感器接口的 16 位、500kSPS、8 通道 SAR ADC ADS8168 具有 VREF、VREF 缓冲器和直接传感器接口的 16 位、1MSPS、8 通道 SAR ADC

 

串联电压基准
REF5050 5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA320 高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器 OPA376 精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS8168EVM-PDK-GUI — ADS8168EVM-PDK GUI installer

支持的产品和硬件
下载选项

ADS8168EVM-PDK-GUI ADS8168EVM-PDK GUI installer

close
最新版本
版本: 1.1.2
发布日期: 16 二月 2024
lock Setup_ADS8168_EVM.exe  — 330571 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS8168EVM-PDK ADS8168 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS8168EVM-PDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8168EVM-PDK User's Guide 2017年 11月 16日
数据表 ADS816x 具有直接传感器接口的 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 6月 4日
证书 ADS8168EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频