产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 30 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 92 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 30 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 92 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 紧凑型低功耗数据采集系统:
    • 多路复用器输出引脚支持单个外部驱动器放大器
    • 16 位 SAR ADC
    • 低漂移集成基准和缓冲器
    • 适用于模拟输入直流偏置的 0.5 × VREF 输出
  • 出色的交流和直流性能:
    • SNR:92dB,THD:-110dB
    • INL:±0.3LSB,16 位,无丢码
  • 具有通道序列发生器的多路复用器:
    • 多通道时序控制选项:
      • 手动模式、动态模式、自动序列模式、自定义通道定序
    • 动态模式可缩短响应时间
  • 系统监测特性:
    • 每通道可编程窗口比较器
    • 通过可编程迟滞避免错误触发
  • 增强型 SPI 数字接口:
    • 在 16MHz SCLK 下具有 1MSPS 的吞吐量
    • 50MHz 高速数字接口
  • 宽工作电压范围:
    • 外部 VREF 输入范围:2.5V 至 5V
    • AVDD 范围:3V 至 5.5V
    • DVDD 范围:1.65V 至 5.5V
    • -40°C 至 +125°C 温度范围
  • 紧凑型低功耗数据采集系统:
    • 多路复用器输出引脚支持单个外部驱动器放大器
    • 16 位 SAR ADC
    • 低漂移集成基准和缓冲器
    • 适用于模拟输入直流偏置的 0.5 × VREF 输出
  • 出色的交流和直流性能:
    • SNR:92dB,THD:-110dB
    • INL:±0.3LSB,16 位,无丢码
  • 具有通道序列发生器的多路复用器:
    • 多通道时序控制选项:
      • 手动模式、动态模式、自动序列模式、自定义通道定序
    • 动态模式可缩短响应时间
  • 系统监测特性:
    • 每通道可编程窗口比较器
    • 通过可编程迟滞避免错误触发
  • 增强型 SPI 数字接口:
    • 在 16MHz SCLK 下具有 1MSPS 的吞吐量
    • 50MHz 高速数字接口
  • 宽工作电压范围:
    • 外部 VREF 输入范围:2.5V 至 5V
    • AVDD 范围:3V 至 5.5V
    • DVDD 范围:1.65V 至 5.5V
    • -40°C 至 +125°C 温度范围

ADS816x 是一个 16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 系列。这些 ADC 由 5V 单电源供电,总吞吐量为 1MSPS (ADS8168)、500kSPS (ADS8167) 和 250kSPS (ADS8166)。

输入多路复用器支持更长的建立时间,这使得驱动模拟输入更加容易。多路复用器和 ADC 模拟输入的输出可作为器件引脚提供。该配置使一个 ADC 驱动器运算放大器可用于多路复用器的全部八路模拟输入。

ADS816x 包含一个数字窗口比较器,其中每个模拟输入通道都具有可编程的高低警报阈值。这种具有可编程警报阈值的单运算放大器解决方案可实现低功耗、低成本且具有超小外形尺寸的应用。

ADS816x 是一个 16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 系列。这些 ADC 由 5V 单电源供电,总吞吐量为 1MSPS (ADS8168)、500kSPS (ADS8167) 和 250kSPS (ADS8166)。

输入多路复用器支持更长的建立时间,这使得驱动模拟输入更加容易。多路复用器和 ADC 模拟输入的输出可作为器件引脚提供。该配置使一个 ADC 驱动器运算放大器可用于多路复用器的全部八路模拟输入。

ADS816x 包含一个数字窗口比较器,其中每个模拟输入通道都具有可编程的高低警报阈值。这种具有可编程警报阈值的单运算放大器解决方案可实现低功耗、低成本且具有超小外形尺寸的应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS8166 正在供货 具有基准电压、基准电压缓冲器和直接传感器接口的 16 位、250kSPS、8 通道 SAR ADC Reduced sampling rate 250 kSPS
ADS8167 正在供货 具有基准电压、基准电压缓冲器和直接传感器接口的 16 位、500kSPS、8 通道 SAR ADC Reduced sampling rate 500 kSPS
功能与比较器件相似。
ADS8332 正在供货 具有 8 通道多路复用器和分线板的 2.7V 至 5.5V、16 位、500kSPS 低功耗串行 ADC ADS8332 has slower sample rate (500 KSPS), lower power, smaller package, external VREF

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS816x 具有直接传感器接口的 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-6-4
电路设计 用于保护低压 SAR ADC 免受电过应力且对性能影响超低的电 路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-3
应用简报 Designing a Cost-Optimized DAQ Solution (Rev. B) 2019-6-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

ADS8168 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 ADS8168 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能ADS8168EVM-PDK 包括 ADS8168EVM 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件。借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ADS8168 IBIS Model

SBAM337.ZIP (47 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS8168 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBAM351A.TSC (547 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS8168 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SBAM350A.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频