ADS9219EVM

ADS9219 评估模块

ADS9219EVM

立即订购

概述

ADS9219 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9219 性能的平台,ADS9219 是一款具有集成 ADC 驱动器和电压基准的双通道、18 位、20MSPS/通道逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。ADS9219EVM 包括一个分立式高速信号链,可利用 THS4541 全差分放大器评估 ADC 高达 1MHz 输入信号带宽的性能。该 EVM 子板使用标准 FMC 连接器连接 TSWDC155EVM(单独出售)或其他 FPGA 开发板。借助仅与 TSWDC155EVM 配合使用的计算机软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,以及采集 ADC 转换数据和执行数据分析。

特性
  • ADS9219EVM 具有对 ADS9219 ADC 进行诊断测试和准确性能评估所需的硬件。
  • TSWDC155EVM 控制器(单独出售)提供运行 ADS9219EVM 所需的所有必要数字 I/O 信号和电源轨。
  • 适用于 Microsoft® Windows® 10 64 位操作系统的易用评估 GUI 需要 TSWDC155EVM(单独出售)才能运行。
  • 随附的软件套件包括用于数据采集、直方图分析、频谱分析和线性分析的图形工具。

  • TSWDC155EVM 数据采集卡(单独出售)

全差分放大器
THS4541 高速差分 I/O 放大器

 

精密 ADC
ADS9117 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 18 位 5MSPS SAR ADC ADS9118 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 18 位 10MSPS SAR ADC ADS9119 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 18 位 20MSPS SAR ADC ADS9127 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 16 位 5MSPS SAR ADC ADS9128 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 16 位 10MSPS SAR ADC ADS9129 采用 6mm x 6mm QFN 且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 16 位 20MSPS SAR ADC ADS9217 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、18 位、5MSPS SAR ADC ADS9218 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、18 位、10MSPS SAR ADC ADS9219 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 ADC 驱动器和基准驱动器的双通道、18 位、20Msps/通道 SAR ADC ADS9227 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、5MSPS SAR ADC ADS9228 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、10MSPS SAR ADC ADS9229 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、20MSPS SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS9219EVM — ADS9219 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS9219EVM ADS9219 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS9219EVM ADS9219 评估模块 ADS9227EVM ADS9227 评估模块
下载选项

ADS92XXEVM-GUI GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM

close
版本: 2.1
发布日期: 2024-7-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS9219EVM ADS9219 评估模块 ADS9227EVM ADS9227 评估模块

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM.

新增功能

  • v2.1 Added mixer functionality
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS9219 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-26
证书 ADS9219EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持