AFE11612EVM

AFE11612-SEP 具有温度传感器的 12 位模拟前端 (AFE) 评估模块

AFE11612EVM

立即订购

概述

AFE11612EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AFE11612‑SEP 器件的功能和性能。AFE11612‑SEP 是一款高度集成的低功耗完整模拟监测器和控制器,包括一个 16 通道(12 位)模数转换器 (ADC)、12 通道(12 位)数模转换器 (DAC)、八个 GPIO、两个远程温度传感器通道和一个本地温度传感器通道。该器件还具有输入超限警报,以及一个支持 SPI 和 I2C 协议、具有 5V 和 3V 逻辑电平的可配置串行接口。

特性
  • 12 个单调、12 位电压输出 DAC
  • 16 通道、12 位、500kSPS SAR ADC
  • 8 个 GPIO 引脚
  • 内部 2.5V 基准电压
  • SPI 和 I2C 接口:2.7V 至 5.5V 的工作电压
集成型精密 ADC 和 DAC
AFE11612-SEP Radiation-tolerant, 12 bit, analog front end with temperature sensors, 12 DAC and 16 ADC channels
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE11612EVM — AFE11612-SEP 具有温度传感器的 12 位模拟前端 (AFE) 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AFE11612EVM AFE11612-SEP 具有温度传感器的 12 位模拟前端 (AFE) 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

AFE11612EVM-GUI — GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成型精密 ADC 和 DAC
AFE11612-SEP Radiation-tolerant, 12 bit, analog front end with temperature sensors, 12 DAC and 16 ADC channels
硬件开发
评估板
AFE11612EVM AFE11612-SEP 具有温度传感器的 12 位模拟前端 (AFE) 评估模块

AFE11612EVM-GUI GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)

close
版本: 1.2
发布日期: 2026-2-9
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
集成型精密 ADC 和 DAC
AFE11612-SEP Radiation-tolerant, 12 bit, analog front end with temperature sensors, 12 DAC and 16 ADC channels
硬件开发
评估板
AFE11612EVM AFE11612-SEP 具有温度传感器的 12 位模拟前端 (AFE) 评估模块

发布信息

Initial public release for AFE11612EVM GUI software installer

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AFE11612 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-7-1
证书 AFE11612EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-2-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频